対応する計測

  • Temperature

これは互換性のある計測タイプをすべて記載したリストです。特定の使用状況を設定するには、MeasureWare Designerを使用します。(注:すべての計測タイプを同時に有効化できるわけではありません。)

MeasureWare汎用熱電対アナログ温度ドータ・ボード

MeasureWareの汎用熱電対ドータ・ボードであるEV-MWT91DBZを使用すると、MeasureWareから入手可能な高精度の熱電対プローブをプロ・キットまたはスウィフト・キットに接続できます。計測タイプとして温度を選択すると、MeasureWare Designerのオプションの1つとして、熱電対ドータ・ボードを選択できるようになります。このドータ・ボードには、冷接点補償に使用されるPT100 RTDが内蔵されています。EV-MWT91DBZは、プロ・キットまたはスウィフト・キットのアナログ・コネクタに接続します。

Key Features

  • 3線式汎用RTDセンサー用ドータ・ボード
  • MeasureWareのスウィフト・キットおよびプロ・キットとのプラグアンドプレイ接続
  • MeasureWare DesignerおよびMeasureWare Labに対応
  • 冷接点センサーに使用される内蔵PT100 RTD

Documentation

MeasureWareソフトウェア・スタジオ

パッケージ内容

  • EV-MWT91DBZドータ・ボード x 1