対応する計測

  • Temperature

これは互換性のある計測タイプをすべて記載したリストです。特定の使用状況を設定するには、MeasureWare Designerを使用します。(注:すべての計測タイプを同時に有効化できるわけではありません。)

MeasureWare、汎用RTD、3線式、アナログ温度センサー・ドータ・ボード

MeasureWareのEV-MWT90DBZ 3線式汎用RTDドータ・ボードを使用すると、MeasureWareから入手可能な高精度のRTDプローブをプロ・キットまたはスウィフト・キットに接続できます。計測タイプとして温度を選択すると、MeasureWare Designerのオプションの1つとして、3線式RTDドータ・ボードを選択できるようになります。EV-MWT90DBZは、プロ・キットまたはスウィフト・キットのアナログ・コネクタに接続します。

主な機能

  • 3線式汎用RTDセンサー用ドータ・ボード
  • MeasureWareプロ・キットとのプラグアンドプレイ接続
  • MeasureWare DesignerおよびMeasureWare Labに対応

ドキュメント

MeasureWareソフトウェア・スタジオ

パッケージ内容

  • EV-MWT90DBZ x 1

Featured MeasureWare Resources