対応する計測

  • Humidity

これは互換性のある計測タイプをすべて記載したリストです。特定の使用状況を設定するには、MeasureWare Designerを使用します。(注:すべての計測タイプを同時に有効化できるわけではありません。)

Sensirion SHT35-DIS-B付きMeasureWare湿度デジタル・センサー・ドータ・ボード

MeasureWareの湿度センサー・ドータ・ボードでは、フル補正と直線化を行い、デジタル出力を提供する、温度補償型Sensirion湿度センサーが使用されます。I2Cインターフェースを介してMeasureWare製品に接続されるほか、±1.5%RHの精度(代表値)を実現します。このセンサー開発ボードからは、ハンダ処理やワイヤ接続を行うことなく、スウィフト・キットまたはプロ・キットのどちらのデジタル・コネクタにも直接接続できます。

Key Features

  • 湿度計測
  • MeasureWareのスウィフト状態監視キットおよびプロ状態監視キットとのプラグアンドプレイ接続
  • 精度:1.5% RH(代表値)
  • 小型の8ピンDFNパッケージ
  • 電源:2.15V~5.5V

Documentation

MeasureWareソフトウェア・スタジオ

パッケージ内容

  • SHT35-DIS-B Sensirionセンサーを含むEV-MWH01DBZ x 1