対応する計測

  • Temperature
  • Weight
  • Humidity

これは互換性のある計測タイプをすべて記載したリストです。特定の使用状況を設定するには、MeasureWare Designerを使用します。(注:すべての計測タイプを同時に有効化できるわけではありません。)

MeasureWare低帯域幅、高精度計測モジュール

設定可能な高精度計測プラットフォームADMW1001は、一連の補償型または補償型アナログ・センサーとデジタル・センサーの両方に直接接続できます。2つの汎用アナログ入力が実現する高い柔軟性により、いつでも任意のチャンネルをあらゆるセンサー向けに設定または再設定できます。このモジュールには、センサーの励起、計測、および補正を行い、センサーに関連する単位(ºC、°Fなど)で出力を生成するために必要なすべての構成要素が備わっています。ADMW1001には計測インテリジェンスが内蔵されており、これによってシステム設定、計測タイミング、シーケンシング、およびデータ・マーシャリングが制御されます。

これらの部品はプログラムされていない状態で提供されます。プロ開発キットとプログラミング・ソケット・ボードを使用して、限られた数量を手動でプログラムすることはできますが、大規模な注文の場合は、アナログ・デバイセズ販売パートナーArrowにプログラミング・サービスを依頼されることをお勧めします。

Key Features

  • センサーや計測タイプを問わずいつでも使用可能
  • フル設定可能な2つのアナログ・センサー入力チャンネル
  • 3つのデジタル・センサー・チャンネル
  • 信頼性の高いセンサー性能を提供
  • MeasureWare環境内での迅速かつ容易なカスタマイズ
  • 動作電圧:3.3V
  • フル補正結果に対する100Hzの出力データ・レート
  • 7 × 7のLFCSPパッケージ

MeasureWareソフトウェア・スタジオ

パッケージ内容

ユニットを大量にお求めの場合は、次の形式でご利用いただけます。
ADMW1001BCPZユニット