20009209-00

対応する計測

  • Temperature

これは互換性のある計測タイプをすべて記載したリストです。特定の使用状況を設定するには、MeasureWare Designerを使用します。(注:すべての計測タイプを同時に有効化できるわけではありません。)

TE Connectivityの100シリーズ汎用3線式RTDプローブ

TE Connectivityの100シリーズ汎用3線式RTDプローブは、EV-MWT90DBZ汎用3線式RTDドータ・ボードを接続することで、スウィフト・キットまたはプロ・キットのどちらでも直接計測が行えます。計測タイプとして温度を選択すると、MeasureWare Designerのオプションの1つとして、センサーを選択できるようになります。

20009209-00は、DINクラスAプラチナRTDプローブで、0°Cでの誤差は0.15°Cです。このプローブの温度係数は0.00385、温度範囲は-50°C~250°Cです。

100シリーズでは、別のワイヤ構成、精度クラス、温度範囲、および温度係数をTEからご注文いただけます。

ADMW1001は、TEのすべてのPT100 RTDおよびPT1000 100シリーズRTDとインターフェース接続できるように簡単に再設定できます。

主な機能

  • センサー・タイプ:汎用プローブ
  • センサー・パッケージ:ステンレス製
  • 部品の素材:銅、ニッケル、プラチナ
  • リード・ワイヤ・スタイル:PTFE
  • 最大温度:250°C ( 482°F )
  • DINクラスA精度

MeasureWareソフトウェア・スタジオ