MW_Hero_01
MW_Hero_Mobile_01
INTERPRET
THE WORLD
INTERPRET
THE WORLD

MeasureWareとは

MeasureWareは、ハードウェアやファームウェアの専門家でなくても計測システムを設計できる新しい方法です。MeasureWareが直感的なMeasureWare ソフトウェア・スタジオとクイック・スタート計測プラットフォームを通して、お客様に代わってエレクトロニクスとファームウェアの開発を行います。

MeasureWare デザイナーで今すぐ始める

MeasureWareの利用の流れ

MeasureWareでは、簡単な少ないステップで計測ソリューションを入手できます。アナログ・デバイセズの計測キットと直感的なソフトウェア・ツールによって、お客様固有のニーズに合わせて調整したソリューションを活用して数分で立ち上げることができます。アナログ・デバイセズが持つ専門知識を活用しているため、お客様はハードウェアの構成やファームウェアのコーディングに時間をかける必要はありません。

Design

Design

Design your customized measurement system in a few simple clicks with the MeasureWare Designer.

Plug & Play

Plug & Play

Plug & play with the MeasureWare Kits which enables multiple sensor types.

Measure

Measure

Measure and view data from the cloud-connected MeasureWare Lab.

Scale'

Scale

Scale your design with support from our Partnership Network and get to production fast via the MeasureWare SOC ADMW1001.

MeasureWare ソフトウェア・スタジオ

アナログ・デバイセズのMeasureWare ソフトウェア・スタジオ ツールは、ハードウェア選び、アプリケーションに合わせたカスタマイズを支援し、測定データを確認できるツールです。

MeasureWare ソフトウェア・スタジオの詳細

MeasureWare Software Studio from Analog Devices

MeasureWare News & Updates

MeasureWare Starter Kit

MeasureWare Starter Kit

MeasureWare’s new EV-ADMW1001-KITZ is a quick-start “out-of-the-box” precision temperature measurement kit. Users can simply plug and play to begin capturing precision measurements in minutes.

Explore our newest MeasureWare product

Impedance Measurement

New Case Study

Electrochemistry has miniaturized. This Use Case documents how an EmStat Pico development board, can perform impedance measurements on a “Randles circuit” equivalent sensor model.

Read our Impedance Measurement case study

MeasureWare at CES 2020

MeasureWare at CES 2020

The “Mad Scientist” demo at CES was a big hit! Dive into the interactive, hands-on demo of how MeasureWare provides a full path from idea to scale with its SoC solution: ADMW1001.

Watch our MeasureWare CES demo video

EngineerZoneのMeasureWareグループに是非ご参加ください

質問したり、FAQを参照したり、他のMeasureWareユーザとアイデアを共有したりすることができます。

参加する

ADIEngineerZone Logo