ADIsimPLL

ADIsimPLL™設計ツールは、包括的かつ使いやすいPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。位相ノイズ、フラクショナルNスプリアス、アンチ・バックラッシュ・パルスなど、PLLの性能に影響する可能性のあるすべての重要な非線形による影響をシミュレーションすることが可能です。これまでのリリースとの完全な互換性があるADIsimPLL設計ツールは、PLL/シンセサイザ開発プロセスで時間のかかる繰り返し作業を排除できます。ADF4xxxファミリのシンセサイザは、無線基地局、LAN、携帯電話、PDA、ブロードバンド無線アクセス、産業用アプリケーション、計測器、試験装置、衛星、ソナー、CATVなど、幅広いアプリケーションに対応しています。アナログ・デバイセズのADIsimPLL設計ツールは、最新のPLLシンセサイザをサポートします。これには、基地局および汎用アプリケーション向けの新しい高集積ADF4351 PLLや衛星アプリケーション向け集積化ブロードバンド・レシーバADRF6850が含まれます。

ADIsimPLL™バージョン5.90.03をダウンロード

主な特長

  • 開発プロセスを迅速化する使いやすいソフトウェア
  • すべての主要なPLL性能仕様のシミュレーション
  • 80を超えるアナログ・デバイセズのPLL製品をサポート
ADIsimPLL Version Description
V5.90
Download
ADF4383 library and reference board design release
ADF4382 update
ADF5611 and ADF5612 library and reference board design release
Changes to EOL parts and removal of obsolete parts
Library editor update
V5.80 ADF41510 library and reference board design release
ADF4382 library and reference board design release
Bug fixes
V5.70 ADF4368 reference board design release

技術文書

ADIsimPLLに関する追加サポートは、当社の技術文書で確認できます。

ADIsimPLL設計ツールのデモンストレーション(PDF)


アナログ・デバイセズのADIsimPLL設計ツールの使用

ADIsimPLLの案内をご覧ください。アナログ・デバイセズのADF4xxxファミリのシンセサイザを用いたPLL性能のシミュレーションを行う、この包括的なビデオ・チュートリアルをご覧ください。

ADIsimPLL™:個別リファレンス・ソース・ライブラリの作成方法

このビデオでは、ADIsimPLLシミュレーション・ツールを使用したリファレンス・ソース・ライブラリの作成プロセスを概説します。

ADIsimpLL: How to Create a Custom Voltage Controlled Oscillator (VCO)

ADIsimPLL video tutorial on how a custom VCO can be used in a simulation design as well as how to create a custom VCO library. Creating a library for custom VCO’s is more effective and accurate to use for simulations.


関連資料
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成