Integrated SoC Shrinks the Size of the 4-20 mA Smart Transmitter
Smart transmitters can normalize gain and offset, linearize the sensor by converting its analog signal to digital, process the signals with arithmetic algorithms resident in the microcontroller, convert back to analog, and transmit the result as a standard current along the loop. They also add the capability for digital communications, which share the twisted-pair line with the 4-20 mA signal. The resulting communication channel allows for transmission control and diagnostic signals along with the sensor data. The SoC that integrates AFE, microcontroller, HART®, and 4-20 mA transmitter technology allows for the small size of the 4-20 mA smart transmitter.
アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。