How to Convert Voltages Using a High Voltage Buck Controller Without a Transformer
Switch-mode power supplies without transformers are typically used at lower voltage levels. But in some applications, new devices such as high voltage buck controllers can be used instead. They offer the beauty of a design without the cost and difficulty of using a transformer. They also offer high power conversion efficiency and enable high output voltages. In addition, this technology can be used for generating high negative voltages out of positive supplies.
アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。