電源回路設計に関する技術記事集
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
電源回路設計に興味がある方に向けて、最新のトレンドとベストプラクティスを紹介します。アナログ・デバイスのSilent Switcherは、DC/DCレギュレータ向けの独自技術です。この技術を適用した製品は、高い効率と優れたEMI性能を提供します。
フォームにご登録いただくとeBookのPDFをダウンロードいただけます。
以下の技術記事が含まれています:- 電源を体系的に理解する -- 優れた技術者はどのように設計を行っているのか
- 4スイッチ昇降圧コントローラの基板レイアウト、シングル・ホット・ループでEMIを抑える
- 小さなフォーム・ファクタで高い電力密度を
- 静止電流2.5μA、超低EMI放射、42V、2A/3Aピークの同期整流式降圧レギュレータ
アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。