ADI Logo
hero-banner

振動センシングによる
状態基準保全
回路設計エンジニアのための総合ガイド
振動センシングによる状態基準保全
回路設計エンジニアのための総合ガイド

全24ページにわたる本ガイドでは、状態基準保全(CbM)を最短で市場投入するための技術情報を網羅。

eBookをダウンロードする
振動センシングによる 状態基準保全 -回路設計エンジニアのための総合ガイド

製造業のDX化が進むにつれ、機械の状態を監視して故障を未然に防ぐ予知保全への関心が高まっています。
故障予知・状態基準保全を確実に行こなうためには、機械の診断に最も重要な指標である「振動」をより的確に計測し、解析することが重要です。

本ガイドでは、状態基準保全ソリューションの性能を決める振動センサーの選択から、信号処理、有線および無線の通信機能、電源管理、ソフトウエア開発、エッジAIを含む包括的な技術を紹介します。

336662-fig-04

eBookに含まれる技術記事の例

article-tumb-1

最適な予防メンテナンス・センサーの選択

最良の予防メンテナンス(PdM : Predictive Maintenance)戦略は、できるだけ多くの手法とセンサーを効率的に利用して異常を早期に、なおかつ正確に検出することです。したがって、1つのセンサーですべてをまかなうソリューションは存在しません。この記事では、予防メンテンナンス・センサーがPdMアプリケーションの異常検出に不可欠な理由と各種センサーの利点・欠点を明らかにします。

eBookをダウンロードして記事を読む


article-tumb-2

状態監視向けMEMSソリューション、 振動検出に最適なシステムを構築する

MEMSベースの加速度センサーを使用して振動を計測するソリューションを紹介します。その特徴は、広帯域に対応し、直線性が高く、ノイズが小さいことです。このソリューションは、ベアリング (軸受)の解析やエンジンの監視のほか、最大±50gの広いダイナミック・レンジとDC~11kHzの周波数応答が求められる各種アプリケーションに適用できます。

eBookをダウンロードして記事を読む


article-tumb-3

状態監視に最適なシングルペア・イーサネット、設備の健全性に関する知見データと電力を2線式で伝送

過酷な産業環境において、リアルタイムかつ継続的な状態監視と予知保全を実現するためには、優れた接続ソリューションが必要です。従来の通信技術は、帯域幅、バッテリ寿命、長距離データ通信、電源ケーブルの要否といった課題を抱えていました。 新たな通信規格、シングルペア・イーサネット(SPE)は、1対の動線で、データ伝送を行うと同時に電源供給(PoDL)も可能とし、大幅なコスト削減に繋がります。

eBookをダウンロードして記事を読む


article-tumb-4

予知保全に最適な加速度センサーの選択

故障の兆候を示す「振動」の測定において、加速度センサーは欠かせません。異常の最初の兆候を検出したい、傾きの検出・風力タービンなどの低速で回転する機械を計測したい、突発的な衝撃のみを測定したいなど、さまざまな保守の用途に適した加速度センサーをご紹介します。

eBookをダウンロードして記事を読む

Lift-and-shift rendering: ConsentBanner ({FDA30871-2D44-49F1-A0BD-68B771AF45FF})
This rendering has not yet been lifted-and-shifted.