ADI Logo

時間の浪費はやめましょう。アナログ・デバイセズのフル機能アナログ・シグナル・チェーン・シミュレーション・ファイルの取得をお申し込みください。

アナログ・デバイセズの高精度狭帯域幅のシグナル・チェーン・オプションは、DCおよび低周波数信号を測定するために、クラス最高レベルの精度、安定性、再現性を備えています。

LTspice®は、高性能アナログ回路の設計とシミュレーションができる、高性能のSPICEシミュレーション・ソフトウェアであり、回路図のキャプチャや波形の表示が可能です。

この2つを組み合わせることで、次の最先端の設計に向け、開始点を前倒しし、競争力のある強みを得ることができます。

以下の内容を取得できます。

  • 高速セトリング・アプリケーションでの確度と精度が最適化されたソリューションのための、トランジェント、ノイズ、ACの各シミュレーション
  • 独自アプリケーションに適応するカスタマイズ・オプション
  • シミュレーション機能全体を網羅するユーザ・ガイド
Signal Chain Banner
© 1995 - 2025 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。