バイタル・サイン・モニタリング
アナログ・デバイセズのバイタル・サイン・モニタリングは、様々なセンサーとシグナル・コンディショニング技術ソリューションを採用し、携帯型、ウェアラブル、およびベッドサイドの監視システムを実現します。
- バイタル・サイン・モニタリング用AFE (アナログ・フロント・エンド)
- 24GHzレーダーセンサー バイタル・サイン・モニタリングプラットフォーム
- 心電計 (ECG) / 脳波計 (EEG) / 心拍計 (HRM) / 呼吸数計測
- 酸素飽和度 (SpO2) 計測
関連プロダクト

バイタル・サイン・モニタリング用AFE (アナログ・フロント・エンド)
ADPD4100 / ADPD4101
ADPD4100 / ADPD4101

高集積測光用フロント・エンド
ADPD1080 / ADPD1081 / ADPD188GG
ADPD1080 / ADPD1081 / ADPD188GG

疾病管理およびウェルネス
身体に装着するインシュリン・ポンプによる糖尿病管理など、疾病管理およびウェルネス向けの革新的な技術と設計ソリューションをご紹介。
- ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
関連プロダクト

高精度シグナルチェーンμModuleソリューション
ADAQ798x
ADAQ798x

高速OPアンプ
LTC6268
LTC6268

ライフ・サイエンス&医療計測器
アナログ・デバイセズの幅広いポートフォリオおよびシステムレベルのソリューションは、人工呼吸器、輸液ポンプ、透析マシン、カテーテル、化学分析装置など、医療計測器とライフ・サイエンスの各種アプリケーションに対応しています。
- 医療計測器システム
- A/Dコンバータ
- D/Aコンバータ
- アンプ
- その他ペリフェラル製品
関連プロダクト

低消費電力の高速24ビットSAR A/Dコンバータ
LTC2380-24
LTC2380-24

業界最小 プログラマブル・トランスインピーダンス、電流/ビット・レシーバーµModule
ADA4355
ADA4355

イメージング
CT、デジタル X 線、内視鏡検査、MRI、PET、超音波設計向けのアナログ・デバイセズ技術ソリューションは、スキャン時間、放射線量、消費電力、およびコストを削減しながら、画像品質を最大化します。
- CT (コンピュータ断層検査装置) 向けソリューション
- DR (デジタルX線) 向けソリューション
- 超音波診断装置向けソリューション
- MRI (磁気共鳴画像診断装置) 向けソリューション
- 内視鏡向けソリューション
- 心電図計測(ECG) シグナル・チェーン
- 絶縁インターフェース
- バッテリ切り替え機能付き高信頼性電源ソリューション
関連プロダクト

低ノイズ電圧リファレンス for アナログ・フロントエンド
LTC6655B
LTC6655B

省スペースおよび低背スイッチング・レギュレータ
LTM4668
LTM4668
アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、ほぼあらゆる種類の電子機器で使用されている高性能なアナログ集積回路(IC)、ミックスド・シグナルIC、デジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ICの設計、製造、販売を行っている世界トップの企業です。