温度センサー内蔵の特定用途向け素子
特定のアプリケーションでは、主機能とあわせて、温度のモニタリングが必要なケースがあります。例えば、近年のバッテリー材料は非常に高いエネルギーを蓄積できるため、温度と電流の制御は、安全・安心を実現する上で欠かせない機能です。
アナログ・デバイセズでは、こうした特定アプリケーションに向けた温度モニタリング・ソリューションとして、温度センサー内蔵の特定アプリケーション向け素子を提供しています。本素子は、温度のセンシングに加えて、電圧や電流の監視、閾値温度の検出(温度スイッチ)など、各アプリケーションの課題をシングル・パッケージで解決するデバイスです。
代表的な特定アプリケーション向け素子スペック比較
|
用途 | 出力 | 温度測定 分解能 |
測定精度 (温度範囲内) |
温度範囲 | 特長・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
LTC2942 LTC2943 LTC2944 |
バッテリー 充放電ゲージ +温度センサー |
I2C /SMBus | 3℃ | ±3℃ | -40℃~+85℃ | 20V~60Vに対応 動作電流80μA |
LTC2996 | 温度スイッチ (ウィンド・コンパレータ) |
アナログ 4mV/°K | - | ±1℃ | -40℃~+125℃ | 設定は外部抵抗 センサーは外 Diも可 スイッチは2ビット・デジタル |
AD7416 AD7417 AD7418 |
ウィンド・ セットポイント・ スイッチ |
I2C | 0.25℃ | ±2℃ | -55℃~+125℃ | スイッチ出力は オープンドレイン ADC外部入力あり |
LTC2992 | I/Vモニター +温度センサー |
I2C | 1.5℃ | ±1.5℃ | -40℃~+85℃ | 電圧精度±0.25% 電流精度±0.75% |
アナログ・デバイセズの温度センサー内蔵の特定アプリケーション向け素子を採用するメリット
アプリケーションが必要とする要件を1チップで解決
アナログ・デバイセズの温度センサー内蔵の特定アプリケーション向け素子は、主機能にあわせて温度のモニタリングが必須となる、バッテリーの充放電・電流監視や、ファンコントロールなど、さまざまな要件をシングル・パッケージで解決できるデバイスです。温度と他の情報を統合して管理、制御できる本素子は、アプリケーションの保護機能を向上させ、安全性を高めます。
例えば、バッテリーの監視用温度センサーLTC2944は、温度のセンシングに加えて、バッテリーの微弱な電流変化を捉えるデバイスです。バッテリーを監視するために端子間を流れる微細な電流の変化を、正確に計測するアナログ・クーロン・カウンタを搭載。通過する電子の個数をカウントし、バッテリー状態のモニタリングをシングル・パッケージで実現します。
|
バッテリーの監視をシングル・パッケージで実現できるLTC2944の計測端子