ADI Logo
 

過酷な産業環境における
タイム·クリティカル通信用の堅牢な
イーサネット物理層ソリューション

Maurice O'Brien 著

 

産業用アプリケーションにイーサネットを使う理由

インダストリ4.0やスマート・ファクトリに関してメーカーが抱える通信上の重要課題を解決するために、産業用システムにイーサネット接続を採用する例が増えています。このような課題として、データ統合、同期、エッジ接続、システムの相互運用性などがあります。イーサネット接続された工場では、情報技術(IT)のネットワークと制御・運用技術(OT)のネットワークを接続可能にすることによって、生産性が向上し、より柔軟でスケーラブルな製造を行うことができます。これにより、シームレスで安全な広帯域タイム・クリティカル通信に対応した単一のネットワークを使って、工場のすべてのエリアをモニタし制御することが可能となります。

適切な規模のコンピューティングと堅牢な通信インフラストラクチャは・・・・・・

 

続きは右のフォームにご登録の上でご覧ください。

※ご登録いただきましたお客様の情報は、新製品・サービスに関する情報のお知らせ、および弊社マーケティング活動のために使用いたします。
また、ご登録いただきましたお客様の情報をAnalog Devices,Inc. 、アナログ・デバイセズ株式会社とその販売代理店と共有することがございます。
お客様の個人情報は弊社のコンプライアンス・プログラムに則り、弊社または弊社の委託企業が厳正な管理の下で保管いたします。
上記個人情報の取り扱いについての詳細は、当社のウェブサイト「個人情報保護法方針」をご覧ください。

© 1995 - 2020 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved