Hero
Hero-mobile

第7回鉄道技術展


第7回鉄道技術展

ご来場ありがとうございました。
各展示に関する資料を公開しています。

2021年11月24日(水)~26日(金)に開催した、「第7回鉄道技術展」に出展しました。
公共交通インフラを進化させる先進テクノロジー&ソリューションをテーマに、「メンテナンス(状態基準保全/CbM)」、「車室・構内安全」、「自動運転」、「通信」などのカテゴリーで、高性能化・省力化・効率化を実現するための最新のソリューションをデモ展示やプレゼンテーションでご紹介しました。

展示

メンテナンス


Python/MATLAB® で開発できる振動計測の機械学習プラットフォーム

広帯域加速度センサー(ADXL1002)の状態基準保全(CbM)開発キットを用いた振動計測に加えて機械学習を実装することで手軽に振動計測のAI化の検討が可能になります。

関連製品・技術: CN0549
ADXL1002
資料: 振動計測プラットフォーム
PDF


スマートメンテナンスシステム

工作機械や産業機器のコンディションモニタリングをAIで活用するためのあらゆるセンサーデータ収集を可能にするデータロギング&エッジユニットSENSPIDERをご紹介します。

関連製品・技術: SENSPIDER
資料: アナログセンサーEdge Box
PDF


非接触の高精度・高周波振動センシングシステム

協力:サクラテック株式会社

ミリ波を使った非接触による振動センサーが、加速度センサー利用で課題となる機械共振の問題をクリアします。

関連製品・技術: miRadar® CbM
資料: ミリ波・非接触・振動センサー
PDF


ADI OtoSenseスマート・モーター・センサー(SMS)

ADI OtoSense スマート・モーター・センサー(SMS)は三相誘導モーターに特化した AI 監視ソリューションです。製造ラインのダウンタイムを低減し、メンテナンスコストを削減します。ハードウェアとソフトウェアが一体となったパッケージで、モーターの健康状態を24時間監視することが可能です。

関連製品・技術: ADI OtoSenseスマート・モーター・センサー(SMS)
資料: AIを利用したメンテナンス
PDF

車室/構内安全


可視光カット視線検知カメラモジュール

協力:株式会社シーアイエス

ToFカメラを使うことで、RGBに深度(Depth)を加えた3次元データによる対象物までの距離計測が可能になります。これにより、従来のカメラより高精度の人物検出や寸法計測、視線検知などを実現します。

関連製品・技術: DCC-RGBD1
資料: 高精度距離計測と視線検知
PDF

自動運転


イメージングレーダーシステムソリューション

ミリ波レーダー用トランシーバを複数使った、Massive MIMOレーダーとNVIDIA社のJETSONで信号処理を行う、メージング・レーダシステムの高分解能デモを行います。

関連製品・技術: AVR-QDM-110 + NVIDIA Jetson
資料: 高分解能イメージングレーダー
PDF


高性能ADC型LiDAR開発用プラットフォーム

高速ADC(1GSPS)を採用した1DフラッシュLiDARで、最大100mまでの測距と、Intel FPGAと画像認識AIエンジンOpenVINOとの融合によるターゲット分類と測距を連動させたセンサーフュージョンデモになります。

関連製品・技術: FMC-LIDAR1 +INTEL FPGA
資料: 測距とAI物体認識
PDF


高精度慣性センサーユニット

関連製品・技術: ADIS16495
資料: 高精度慣性センサーユニット
PDF

通信


低遅延・広帯域なデータ通信を安価なツイストペアケーブルで実現!

1本のシールドされていないツイストペアケーブルでオーディオデータと電源をデイジーチェーン接続で伝送可能なA2B。長距離のGPIO通信も可能にします。A2B Smart Connectorも展示します。

関連製品・技術: A2B
資料: A2B:コストとケーブル重量削減
PDF

パワーエレクトロニクス


高性能電源ソリューション(モーター用ゲートドライバ、高輝度LEDドライバ、高効率電源)

iCouper技術を使用した絶縁型Gate Driverと次世代パワーデバイスであるSiC FETを使用した電圧変換ソリューションになります。CMTI=150kV/usを誇るADuM4121及びADuM4221を使った堅牢な設計と高速スイッチングが可能なSiCで、高信頼性と高効率を目指すシステムに最適です。

関連製品・技術: ADuM4221
資料: 高性能電源ソリューション(SiC)
PDF

その他


簡易電気化学分析モジュール(腐食解析などに応用可能)

「EmStat Pico」は、ADuCM355を中心コアに、アナログ・デバイセズとPalmSens社が共同開発した、組み込み可能な小型ポテンショスタットで、手軽に電気化学測定と分析を実現します。

関連製品・技術: EmStatPico
資料: 腐食検知応用可能センサー
PDF


データ収集装置のプラットフォーム化


小型低価格なパーティクルセンサー

関連製品・技術: CN0549
資料: 小型低価格なパーティクルセンサー
PDF


長距離伝送イーサネットT1L

お問合せ

各ソリューションのデモ展示やプレゼンテーション、製品に関するお問合せは下記より受け付けております。