2019年1月16日(水)~1月18日(金)に開催された、「第11回国際カーエレクトロニクス技術展」に出展。

「アナログ・デバイセズが挑むクルマの未来 カーエレクトロニスを進化させる先進テクノロジー・ソリューション」をテーマに、「DIGITAL COCKPIT」「ELECTRIFICATION(電動化)」「ADAS」「POWERTRAIN」「LED LIGHTING」の5つのカテゴリーで車載エレクトロニクスが抱えている課題に向けた最新のソリューションをデモ展示やプレゼンテーションでご紹介しました。

logo19_car_color

展示

DIGITAL COCKPIT

C2B™(車載カメラ・バス Car Camera Bus)

carele_digi-cockpit

搭載技術:C2B

車載カメラ・バス(C2B)は、UTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブルとシールドされていないコネクタで HD ビデオを実現する、画期的な新しいカメラリンク技術です。既存のケーブルおよびコネクタインフラストラクチャを変更する必要なく、SD カメラから HD カメラへの簡単なアップグレードパスを提供、車内でのシームレスなカメラ接続を可能にします。


A2B®(車載オーディオ・バス Automotive Audio Bus)
搭載技術:A2B

車載オーディオ・バス(A2B)技術は、1対のアンシールド・ツイストペア線を介して、音声データと制御データに加えてクロックの伝送と給電を可能とし、マイクロフォン接続のケーブル配線を大幅に簡素化。これらの機能によりシステム・コストの削減、ロードノイズ(振動音)キャンセル、車内の乗員間の対話、自動運転など、最先端のマルチマイク・アプリケーションのソリューションを実現します。


Audio向けデジタルソリューション


ELECTRIFICATION

ワイヤレス・バッテリ・マネジメント・システム

carele_electrification

搭載技術:バッテリ・マネジメント・システム

バッテリマネジメントICとワイヤレスネットワークSmartMesh®を組み合わせ、より堅牢、柔軟、エコ、そして低コストのバッテリ・マネジメント・システムを実現。ワイヤレスネットワークを使用し、バッテリを高精度にモニター。


ハイパワー電源ターンキー

 

 

 



ADAS

高周波ヘルスモニタリング24GHzレーダーセンサーVSM

carele_adas

搭載技術:バイタルセンサー・プラットフォーム

サクラテック㈱と共同開発した、アナログ・デバイセズの高性能なレーダー向けチップセットと、サクラテック独自のMIMO FMCWレーダーモジュールおよびバイタルセンサー・モニター(VSM)向けソフトウェアにより実現した24GHzレーダーベースのバイタルセンサー・プラットフォーム。


低EMIノイズ電源ソリューションSilent Switcher®
搭載技術:Silent Switcher

 

 

 



POWERTRAIN

高精度電圧クランプ/低ドロップ逆接保護 サージ・ストッパー

carele_powertrain

搭載技術:サージ・ストッパー

過電圧発生時に出力を安定化する高耐圧サージ・ストッパー。擬似的にロードダンプを発生させ、出力電圧が安全値に制御し、負荷が動作を継続する様子をご覧いただきます。


360°デジタル回転角センサー

 

 



LED LIGHTING

ADB(配光可変ヘッドランプ)システム

carele_led2

搭載製品:LT8391A

アナログ・デバイセズのLEDドライバ は高効率、低EMIのため、低ノイズで動作領域間を継ぎ目なく遷移することが可能です。ちらつきのない照射パターンをご確認ください。

 

 

 

 

プレゼンテーション

ブース内のステージにて下記プレゼンテーションを行いました。


DIGITAL COCKPIT

  • 電源とDSPによるサウンドシステムの省エネ化
  • A2B車載オーディオ・バス、C2B車載カメラ・バス


ELECTRIFICATION

  • アナログ・デバイセズが提案する燃費改善
  • 次世代自動車のための絶縁ソリューション
  • 進化するバッテリ・マネジメント


ADAS

  • 超低ノイズを実現可能なDC/DCコンバータ


POWERTRAIN

  • 超小型化電源ソリューション μModle(マイクロ・モジュール)
  • 厳しい環境での高精度電流検出ソリューション
  • 整流ダイオードの発熱が気になる方へ


LED LIGHTING

  • LEDライティングの将来像

LTspice 体験

無償提供の電子回路シミュレータ「LTspice®」の体験コーナーでは、以下の2つのテーマでプレゼンテーションを行いました。

「カーエレクトロ二クスのセンサーの微弱信号をどう上手く処理できるか」
「20分でできる、LTspiceでカーエレクトロニクスの電源設計」

LTspice Users Clubでは、LTspiceの最新情報をはじめ、ビデオ・技術資料の日本語化、プライベートセミナー・イベントの開催、会員限定の各種特典をご提供していますので、ぜひご登録ください。

LTspice Users Clubのご登録はこちら

ブースMAP