2021年10月27日~29日に開催した、「第4回[名古屋]オートモーティブ ワールド」に出展しました。
カーエレクトロニクスを進化させる先進テクノロジー・ソリューションをテーマに、「ELECTRIFICATION(電動化)」「DIGITAL COCKPIT」「ADAS&AUTONOMOUS」の3つのカテゴリーで車載エレクトロニクスの課題に向けた最新のソリューションをデモ展示やプレゼンテーションでご紹介しました。

展示

関連製品でご案内している車載対応製品は、製品ページ上では詳細スペックをご紹介していない場合があります。
ご興味のある製品がありましたらお付き合いのある営業担当者や販売代理店、または技術的なお問合せフォームからお問合せください。

デモ車両展示

オールデジタル ロード・ノイズ・キャンセレーションシステム(In Car Communication)

アナログ・デバイセズの高速デジタル・インターコネクト技術「A2B(車載オーディオ・バス)」とSHARC DSPを使用し、ロードノイズやタイヤとホイールの間に生じる共鳴音など、車内で聞こえるさまざまなノイズをリアルタイムで分析し、逆位相の音波を生成。走行中の車内でも同乗者の声が明瞭に聞こえます。車室内収音マイク技術や各座席のマイク音声の音源分離をご紹介。

搭載技術: A2B
関連製品: AD2428W (A2B)
ADSP-21569 (DSP)

ELECTRIFICATION

バッテリ・マネジメント・システム

EVが実現できる充電1回あたりの走行距離と、バッテリの全体的な寿命を最大限に延ばすため、アナログ・デバイセズのバッテリ・マネジメント・システム(BMS)は日々進化を続けています。マキシム・インテグレーテッドと統合し、さらにラインナップを拡充しました。

関連資料: デモ資料ダウンロード

自動車向け太陽光発電システム

環境負荷を減らしながら自動車の走行距離を伸ばす、太陽光による発電システムのご提案。アナログ・デバイセズの製品を活用した安全で高効率なソリューション展示をご紹介。

関連資料: デモ資料ダウンロード

オンボード・チャージャ(OBC)ソリューション

アナログ・デバイセズ製の絶縁ソリューションとUnitedSiC社のSiCを使った高効率PFCと高周波スイッチングDC/DC。CMTI=150kV/usを誇る、絶縁ゲートドライバを使った堅牢な設計で、DC/DCのボードと接続でき、PFC+DCDCの評価環境を構築可能。

関連資料: デモ資料ダウンロード

ON-ON&ON-OFF型動作モード絶縁型「TriMagiC Converter™」アルプスアルパイン株式会社様ご協力 

新回路応用技術絶縁型 TriMagiC Converter™ ON-ON&ON-OFF型動作モードとさせることにより、トランスには、低透磁率、高飽和磁束密度、低損失特性の磁性体材料が有効となり、リカロイ™を採用することで従来技術に対して効率は同等以上、磁性体部品は1/3程度までの小型を実現。

関連資料: デモ資料ダウンロード
electrification

DIGITAL COCKPIT

次世代ジェスチャ・センサー

従来製品より広い範囲の近接した動作を検出し、検知距離はこれまでの2倍の40cmに。また、Time of Flight(ToF)カメラベースのシステムに比べて1/4のサイズ、1/10のコストを実現。音声入力に代わる選択肢を提供し、ドライバーが道路に集中できるようにします。

関連製品: MAX25405
MAX25205
関連資料: デモ資料ダウンロード

ハイパワー対応ソリューション 車載オーディオ・バスA2B®

A2Bはオーディオデータと電源を、1本のシールドされていないツイストペアケーブルで伝送するだけでなく、長距離のGPIO通信も可能にします。この技術を利用し、オーバーヘッドコンソールへの応用をご提案します。

搭載技術: A2B
関連製品: AD2435W
関連資料: デモ資料ダウンロード

フルHDをUTPで伝送する映像用バスC2B™(Car Camera Bus)

車載カメラ・バス(C2B)は、汎用コネクタとUTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブルでHD画質伝送へ容易にアップグレードを可能にする、画期的な新しいカメラリンク技術です。低コストUTPケーブル/コネクタを使用し、高画質、低システムコスト、デジタル伝送と比較しても遜色の無い映像品質を実現します。

関連技術: C2B
関連製品: ADV7993 C2B トランスミッタ、16ピン・パラレル
ADV7992 C2B トランスミッタ、12ピン・パラレル
ADV7383 C2Bレシーバ、16ピン・パラレル
ADV7382 C2Bレシーバ、MIPI-CSI2対応
関連資料: デモ資料ダウンロード

USB PD用 ハイパワー昇降圧コントローラ

USB Type-Cにより、スマートフォンだけでなく、パソコンも車内で充電可能となります。USBポートに接続するデバイスによっては、幅広いポートの出力電圧や電流に対応する必要がありますが、アナログ・デバイセズのハイパワー昇降圧ICでは、低EMC、高効率でこれらの実現が可能となります。

関連製品: LT8253
関連資料: デモ資料ダウンロード
digital-cockpit

ADAS&AUTONOMOUS

次世代GMSL(ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク)

ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)は、進化する車載インフォテイメントおよび先進運転支援システム(ADAS)に対応するために必要な広帯域幅、複雑な相互通信、およびデータ完全性の要件に完全に対応する高速通信ICです。本展示会では次世代の高速通信を実現する最新技術をご紹介。

関連資料: デモ資料ダウンロード

ハンドルを使ったマルチパラメータバイタルセンシング

ハンドルから運転者の生体電気を計測し、安全運転をサポートする技術をご紹介。皮膚電気活動(EDA)、生体電気インピーダンス(BIA)、心電図(ECG)およびハンズオン・オフ機能を提供。独自ソフトを開発するための(ソフトウェア開発キットを用意。

関連製品: AD5941
AD8232W
関連資料: デモ資料ダウンロード

姿勢制御、自律走行向けIMU(慣性計測ユニット)

ブレーキ、アクセル、曲がる、振動等の走行状況でも、特製劣化を少なく保てるIMU(慣性計測ユニット)。自律走行や完全自動運転に最適な製品です。

関連製品: ADIS16507

ADI OtoSense™

三相誘導モーター向け、製造ラインのダウンタイムを低減し、メンテナンスコストを最適化する、革新的!予知保全ソリューション「スマートモーターセンサー」。装置の音/振動のリアルタイム分析、製造装置や工程の異常検知を行い、製造スループットや製品品質を向上するAIソフトウェア+ハードウェアソリューション「クオリティ・コントロール」。

関連製品: OtoSense
関連資料: OtoSenseスマート・モーター・センサー     OtoSenseクオリティ・コントロール
adas

プレゼンテーション

ブース内のステージにて、以下の内容のプレゼンテーションを行いました。

  • 車の電動化をリードするアナログ・デバイセズのイノベーション
  • 車載市場における今後の注力分野
    モーターコントロール e-Axle、BMS/WBMSのご紹介、High Voltage 12V DC-DC
  • 車載オーディオ・ソリューション
  • システムコスト低減を実現する次世代高機能BUS
  • 理想ダイオードコントローラLTC4372/LTC4373