アナログ・デバイセズ株式会社は、新型コロナウイルス「オミクロン株」の全国的な感染拡大の状況を考慮し、1月19日(水)~21日(金)に開催される「第14回オートモーティブワールド 国際カーエレクトロニクス技術展」における出展内容を、下記の通り変更することといたしました。ご来場を予定されていたお客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
展示内容の変更点
- ブースでの製品展示は行わず、モニターによる展示内容説明に変更。説明資料を展示台に配置します。
- 当社ならびに販売代理店各社の説明員はおりません。
- ステージでのプレゼンテーションは行いません。
- 資料補充やブースの保守管理を行うための最低限のスタッフが、会期中はブースに常住します。
- 展示内容に関するお問合せは、ブーススタッフにお尋ねいただくか、当社ウェブサイトの問合せフォームをご活用ください。
関連製品でご案内している車載対応製品は、製品ページ上では詳細スペックをご紹介していない場合があります。
ご興味のある製品がありましたらお付き合いのある営業担当者や販売代理店、または技術的なお問合せフォームからお問合せください。
ELECTRIFICATION
バッテリ・マネジメント・システム
EVが実現できる充電1回あたりの走行距離と、バッテリの全体的な寿命を最大限に延ばすため、アナログ・デバイセズのバッテリ・マネジメント・システム(BMS)は日々進化を続けています。マキシム・インテグレーテッドと統合し、さらにラインナップを拡充しました。
オンボード・チャージャ(OBC)ソリューション
アナログ・デバイセズ製の絶縁ソリューションとUnitedSiC社のSiCを使った高効率PFCと高周波スイッチングDC/DC。CMTI=150kV/usを誇る、絶縁ゲートドライバを使った堅牢な設計で、DC/DCのボードと接続でき、PFC+DCDCの評価環境を構築可能。
ON-ON&ON-OFF型動作モード絶縁型「TriMagiC Converter™」アルプスアルパイン株式会社様ご協力
新回路応用技術絶縁型 TriMagiC Converter™ ON-ON&ON-OFF型動作モードとさせることにより、トランスには、低透磁率、高飽和磁束密度、低損失特性の磁性体材料が有効となり、リカロイ™を採用することで従来技術に対して効率は同等以上、磁性体部品は1/3程度までの小型を実現。

DIGITAL COCKPIT
次世代ジェスチャ・センサー
従来製品より広い範囲の近接した動作を検出し、検知距離はこれまでの2倍の40cmに。また、Time of Flight(ToF)カメラベースのシステムに比べて1/4のサイズ、1/10のコストを実現。音声入力に代わる選択肢を提供し、ドライバーが道路に集中できるようにします。
関連製品: | MAX25405 MAX25205 |
---|
ハイパワー対応ソリューション 車載オーディオ・バスA2B®
A2Bはオーディオデータと電源を、1本のシールドされていないツイストペアケーブルで伝送するだけでなく、長距離のGPIO通信も可能にします。この技術を利用し、オーバーヘッドコンソールへの応用をご提案します。
搭載技術: | A2B |
---|---|
関連製品: | AD2435W |
フルHDをUTPで伝送する映像用バスC2B™(Car Camera Bus)
車載カメラ・バス(C2B)は、汎用コネクタとUTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブルでHD画質伝送へ容易にアップグレードを可能にする、画期的な新しいカメラリンク技術です。低コストUTPケーブル/コネクタを使用し、高画質、低システムコスト、デジタル伝送と比較しても遜色の無い映像品質を実現します。
関連技術: | C2B |
---|---|
関連製品: | ADV7993 C2B トランスミッタ、16ピン・パラレル ADV7992 C2B トランスミッタ、12ピン・パラレル ADV7383 C2Bレシーバ、16ピン・パラレル ADV7382 C2Bレシーバ、MIPI-CSI2対応 |

ADAS&AUTONOMOUS
次世代GMSL(ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク)
ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)は、進化する車載インフォテイメントおよび先進運転支援システム(ADAS)に対応するために必要な広帯域幅、複雑な相互通信、およびデータ完全性の要件に完全に対応する高速通信ICです。本展示会では次世代の高速通信を実現する最新技術をご紹介。
ハンドルを使ったマルチパラメータバイタルセンシング
ハンドルから運転者の生体電気を計測し、安全運転をサポートする技術をご紹介。皮膚電気活動(EDA)、生体電気インピーダンス(BIA)、心電図(ECG)およびハンズオン・オフ機能を提供。独自ソフトを開発するためのソフトウェア開発キットを用意。
関連製品: | AD5941 AD8232W |
---|
C2Bインターフェースを活用したドライバーバイタルセンシング
UTPケーブルでHD映像伝送を実現する車載カメラ・バス(C2B)を活用し、シャープFITオートモーティブテクノロジー社開発のC2B Tx搭載カメラと、ネクスティエレクトロニクス社開発のドライバーバイタルセンシング・アルゴリズムを組み合わせたバイタルセンシングをご紹介します。
関連製品: | ADV7992 (Tx) ADV7383 (Rx) |
---|
姿勢制御、自律走行向けIMU(慣性計測ユニット)
ブレーキ、アクセル、曲がる、振動等の走行状況でも、特製劣化を少なく保てるIMU(慣性計測ユニット)。自律走行や完全自動運転に最適な製品です。
関連製品: | ADIS16507 |
---|
AIで工場のダウンタイムを削減 OtoSense™
三相誘導モーター向け、製造ラインのダウンタイムを低減し、メンテナンスコストを最適化する、革新的!予知保全ソリューション「スマートモーターセンサー」。装置の音/振動のリアルタイム分析、製造装置や工程の異常検知を行い、製造スループットや製品品質を向上するAIソフトウェア+ハードウェアソリューション「クオリティ・コントロール」。
関連技術: | ADI OtoSense™ |
---|