産業用イーサネット

スケーラブルかつリアルタイム通信に対応した産業用イーサネット

アナログ・デバイセズ/Chronousロゴ
ADI Chronousソリューションの特徴

ADI Chronous™は、インダストリ4.0を加速するために設計された、産業用イーサネットソリューションのブランドです。アナログ・デバイセズでは、ミックスドシグナルにおける、深い専門知識と高度な技術を活用して、産業用イーサネットの普及をサポートしていきます。

ADI Chronousソリューションの特徴

  • 物理層、MAC層、スイッチモジュール、タイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)など、スケーラブルな製品ポートフォリオ
  • 低遅延、低消費電力、小型パッケージを実現
  • 10BASE-T1Lに対応(安価なツイストペアケーブルで1000m超の通信を実現)

ADI Chronous主要製品リスト

製品型番

物理層

MAC

スイッチ

TSN対応

ポート数

規格

インタフェース

レイテンシ

消費電力

パッケージ

動作温度

ADIN1100



 

1

10BASE-T1L

MII/RMII/RGMII

9.6us

39mW

40-LFCSP 6mmx6mm

-40~150℃

ADIN1110


 

1

10BASE-T1L

SPI

40us

42mW

40-LFCSP 6mmx6mm

-40~150℃

ADIN1200



 

1

10/100BASE-T

MII/RMII/RGMII

300ns

139mW

32-LFCSP 5mmx5mm

-40~150℃

ADIN1300



 

1

10/100/1000BASE-T

MII/RMII/RGMII

290ns

339mW

40-LFCSP 6mmx6mm

-40~150℃

インダストリ4.0への道

ネットワークの高速化やIP化は、インダストリ4.0の促進にとても重要です。しかしながら、従来のフィールドバスから産業用イーサネットに移行する際、システム設計および実装段階で様々な課題を解決する必要があります。アナログ・デバイセズの産業用イーサネットソリューションは、シームレス、ロバスト、フレキシブルなネットワークソリューションを提供して、お客様のスムースなIP化に貢献します。

インダストリ4.0アプリケーション用のデタミニスティック・イーサネット

インダストリ4.0アプリケーション用のデタミニスティック・イーサネット

この技術によって工場デバイスのノードでどのように確定要素がもたらされるかを調べれば、ネットワーク・トラフィックの影響を心配する必要がなくなります。

ビデオを見る

産業用イーサネットの実装の概要

産業用イーサネットの実装の概要

産業用プロトコルをイーサネットに更新する際に妨げとなることがあるのは、はっきりしない実装計画です。この記事では、工場がフィールド・バスからイーサネットへの移行をどのように開始できるかについて説明します。

産業用イーサネットの実装を今すぐ始める

ADI Chronous™製品の利点

産業用イーサネット製品のスイートには、現実世界を工場のネットワークやさらにはクラウドに接続することを目的とした技術、ソリューション、ソフトウェア、セキュリティ機能が搭載されています。アナログ・デバイセズでは、シームレスで安全なエッジ to クラウド接続に関する大きな課題を解決する産業用接続と次世代産業用イーサネット技術を50年間工場に提供してきた経験を活かしています。

産業用イーサネット製品には、あらゆるソフトウェア・プロトコル・スタックを備えたスイッチ、物理的トランシーバー、コントローラ、ネットワーク・インターフェース・モジュールが含まれます。スケーラブルで柔軟性の高いシステム開発をサポートすることを目的としたADI Chronous™ポートフォリオには、複数のポート・カウント、低消費電力、柔軟な帯域幅という特長を備えています。これらのソリューションはマルチプロトコルのため、既存のすべてのプロトコルと互換性があるだけでなく、TSNの機能を将来も使えるようになります。アナログ・デバイセズの堅牢な産業用イーサネット・ソリューションを使用して設計を構築すれば、迅速に市場投入できるため、予測可能で信頼できる結果を毎回期待できます。

ADI Chronous Products

キー・アプリケーション分野で信頼できるデータを提供

アナログ・デバイセズのChronousソリューションは、過酷な工業環境に合わせて設計されており、そのような環境における堅牢な動作が実証されています。また、システム内の各ノード・ポイントで効果的なセキュリティを提供します。アナログ・デバイセズは、ネットワーク・アーキテクチャについてよく理解しているだけでなく、アプリケーションの動作全体におけるデータの収集、処理、使用方法についてもよく知っているため、アナログ・デバイセズのChronous製品にはセキュリティと堅牢な機能が搭載されていると確信できます。これらの特性によって、アナログ・デバイセズのChronousは多くの市場で理想的な選択肢となっています。

プロセスおよびファクトリ・オートメーション

プロセスおよびファクトリ・オートメーション

確定的ネットワーク(Deterministic Network)とギガビット性能は、将来のファクトリおよびプロセス・オートメーション・システムの要件です。アナログ・デバイセズのChronousは、新しい標準の導入時に開発の労力、リスクを軽減して市場投入までの時間を短縮する市販のフル機能ソリューションです。

ファクトリ・オートメーションについて

接続モーションとロボティクス

接続モーションとロボティクス

アナログ・デバイセズのChronousを使用すると、1μs未満のサーボ・モータ・コントロール内のPWM出力まで、アプリケーションへのネットワークの境界間で同期が可能になります。これにより、ロボティクスやCNC機械などの複数軸アプリケーションで機械加工と製造の精度が向上します。

モーション・コントロールについて

ビル・オートメーション

ビル・オートメーション

既存のインテリジェント・ビルや将来のインテリジェント・ビルの複数の帯域幅要件に対処するADI Chronousは、あらゆるレベルのネットワークで信頼性と安全性が高いデジタル通信を提供します。

ビル・オートメーションについて

アナログ・デバイセズはPoE向け製品もラインナップしています

PoEインターフェース・コントローラ詳細はこちら

Power over Ethernet −データ・ラインを通じてイーサネット・デバイスに電力を供給

この記事では、イーサネット・デバイスがケーブルを使用してデータ伝送と給電を同時に行う方法について説明します。PoE(Power over Ethernet)システムは産業分野で幅広く用いられており、今後も重要な役割を担うことが予想されます。

記事を読む

リファレンス例