計測が困難な信号を正確に取得し、洞察を生成

アナログ・デバイセズは、過酷な環境下においても正確に信号を計測可能な技術を提供するという確固たる信念を持っています。実際、その信念を具現化する技術イノベータとしての評価を確立しています。患者の心拍のわずかな乱れの検出、ジェット・エンジンの故障の診断、軽微な振動の検知、最新バッテリのフォーメーション/テストの支援など、当社のカバー範囲は多岐にわたります。業界を主導する人々は、先進的な技術を実現するためにインテリジェントなデータや洞察を必要とします。アナログ・デバイセズは、比類のない包括的なアプローチによって高精度の計測に臨むことで、各種の信号からそうした有意義な情報を抽出できるよう支援します。

高精度な計測技術の応用例

Machine Health Sensing

高精度の計測と学習機能により、機械の状態を正確に診断

機械やシステムの異常を早期に検出したりリアルタイムで状態を診断したりすることは、装置の安全性の向上や耐用年数の延伸につながります。ジェット・エンジンそのものに対して、あるいは航空業界に対して洞察を提供するために、アナログ・デバイセズは高精度の計測に基づく状態基準保全(Conditional Based Maintenance)技術を提供します。

記事を読む

Battery Formation and Test

大規模かつ高精度なテスト

電気自動車(EV)の普及が急速に進んでいます。自動車のメーカーや計測器のプロバイダが、この大きなビジネス・チャンスを生かして利益を生み出すためには、バッテリの品質と製造効率を高めることが重要になります。

詳しくはこちら

Precision CT Scanning Technology

高精度な計測が患者を救う

アナログ・デバイセズは、CTスキャナの画質の向上に取り組んでいます。また、スキャンの回数、放射線量、消費電力、コストの削減にも尽力しています。最先端の計測技術は、患者の救命に大きく貢献します。

イメージング技術について

MeasureWare'

Tools

高精度の計測技術の導入を簡素化

「MeasureWare」は、プロトタイプを迅速に開発し、製品を早期に市場に投入できるよう支援するソフトウェアです。プロトタイプの設計を柔軟にカスタマイズしたり、迅速に設計を繰り返したりすることを可能にします。プロトタイプの設計が完了したら、高い精度と信頼性を備える商用ソリューションの開発にシームレスに移行することができます。

MeasureWareを今すぐ使用

高精度のセンサー・インターフェース

物理的な世界とのやりとりを伴う技術において優れた性能を実現するためには、高精度のシグナル・コンディショニングが不可欠です。また、各種のセンサーがそれぞれに抱える欠点を適切に補う必要があります。アナログ・デバイセズは、お客様がすぐにセンサー・アプリケーションの設計を始められるように、計測の種類に応じた様々なツール、リファレンス・デザイン、シグナル・チェーンを提供しています。

詳しくはこちら

Precision Sensor Interface Solutions'

設計課題に応じたソリューション

OtoSense

音の意味を解明する――アナログ・デバイセズのAIで機械の稼働率を向上

記事を読む

Improving Precision Data Acquisition Signal Chain Density

SiP技術を活用し、高精度のデータ・アクイジション用シグナル・チェーンの実装密度を高める

記事を読む

Functional Safety

Functional Safety in a Data Acquisition System

Read the Article

エキスパートに学ぶ

From Now to Next: Accelerating the Path to Industry 4.0

From Now to Next: Accelerating the Path to Industry 4.0

アナログ・デバイセズは、どのようにして、産業界におけるインフラのデジタル化を促進しているのでしょうか。産業用オートメーション/エネルギー事業担当バイス・プレジデントのKevin Carlinが、日々の業務からより多くの知見を抽出し、生産性を高める方法を紹介します。

詳しくはこちら

Sebastien Christian

信号の意味を解明する

Sebastien Christianは、人間が感覚を通して世界を知覚する方法を理解することに情熱を注いできました。その成果として、機械学習に革新をもたらす機械聴覚プラットフォーム「OtoSense」を開発しました。

Christianのインタビュー記事

Driving SAR ADCs Video Series

Driving SAR ADCs Video Series

アプリケーション・エンジニアのAnne Mahaffeyが4部構成でお送りするビデオ・シリーズです。逐次比較型のA/Dコンバータ(SAR ADC)におけるキックバックの振幅や時定数を算出するための式、RCフィルタの設計など、様々な話題を取り上げています。

ビデオ・シリーズを視聴