5Gが約束する結果は、ビジネス、産業、そしてコンスーマにとって計り知れない可能性を秘めており、その力を利用することで、私たちの日常生活に直ちに変化をもたらす様々な進歩を実現することができます。5Gの稼働によって実現する革新的機能には、以下のようなものが含まれます。

  • 信頼性の劇的な向上と遅延の大幅な減少

  • 自動運転と自律的自動車間通信

  • 完全没入型のデジタル体験

  • ARによる手術支援


さらに、500億台のデバイスが常時オン状態で常時接続され、それによって通勤が容易になり、家庭内のスマート化が進み、健康の増進にも役立ち、エンターテイメントがより没入的になり、より安全な生活を送ることができる世界を想像してみてください。

ただし、5Gの世界を完全に実現するには、工学における革新的な技術力が必要です。そこでアナログ・デバイセズ(ADI)の登場です。当社は、RFにおける比類のないシステムレベルの技術と経験、そして深い専門知識によって、2G、3G、4Gと世代ごとに通信を発展させてきただけでなく、5Gにおける主要なあらゆるフィールド・テストの実施を可能にし、5Gを実現する先端技術の開発も行ってきました。

この種の優れた通信技術、豊富な経験、そして深い専門知識こそが、5Gへの転換のテストと構築、実用化までを、お客様が高い効率と低いリスクで迅速に行うことを支援できるのです。

このような革新的技術が入口段階で求められる状況の下で、企業が将来を見据えて5G開発段階初期に適切なパートナーを選ぶにあたっては、これまで以上に慎重さが求められます。 アナログ・デバイセズは、このような要求を満たす理想的なパートナーです。

 

 

アナログ・デバイセズ:5Gへのインテリジェント・パス

5Gの準備:ETM(電子試験および計測)
お客様がコア技術を立案・構築して5Gを可能なものにするお手伝いをします。アナログ・デバイセズは、高速データ・コンバータからミリ波技術まで、5G無線アーキテクチャをテストするのに必要な高性能試験装置を構築する手助けをしています。

5Gの構築:ネットワークインフラストラクチャ
業界をリードする分野の専門家が5Gシステムの展開に必要な無線アーキテクチャの設計を手助けします。アナログ・デバイセズでは、5Gシステムで必要とされる前例のないレベルの性能と消費電力を実現するソリューションを作成しました。

5Gの利用:市場アプリケーション
5G能力は、今日のワイヤレス・ネットワークでは実現できないような、数多くの新しい使用事例やアプリケーションを活用することで発揮されます。アナログ・デバイセズは、これらのアプリケーションを可能にするためのコアとなるセンシング技術や計測技術に焦点を置いています。統合型ソリューションをお客様に提供することで、お客様はネットワークのその他のイノベーションに焦点を絞り、変容する5Gアプリケーションを市場に投入できるようになります。

5Gをテストする準備はできていますか?

当社は5Gに向けて長い間準備してきました。ここで、洞察やイノベーション、サクセス・ストーリー、業界の最新の発展を確認してみましょう。

5Gの計測

Are you ready to test 5G?

You May Also Like: