Getting the Most from ADI PLL Products

This webcast is an overview of Phase Locked Loop (PLL) Technology and Applications. With over 80 unique PLLs and PLLVCOs, covering frequencies from DC to 18 GHz – ADI has the widest frequency range in the industry. We have parts for every application that can be used in multiple systems; this reduces your time to market and reduces your cost, while meeting your high performance needs.

 


Ian Collinsは、コーク大学(University Cork)を電気電子工学の学士号で卒業し、2000年からアナログ・デバイセズの RF&Microwave グループで働いています。現在は、Microwave Frequency generationグループのアプリケーション・マネージャであり、PLLおよび電圧制御発振器(VCO)製品を主に担当しております。 職場以外で家族と過ごしていない時は、写真と演劇、読書、音楽鑑賞を楽しんでいます。