アナログ・デバイセズの高精度広帯域シグナル・チェーンによる迅速な設計

アナログ・デバイセズの高精度広帯域シグナル・チェーン(DC~1MHz)は、低遅延高精度設計の加速と最適化を助けます。最大18Mbitの分解能を備えた電圧測定および駆動アプリケーション用のシグナル・チェーンは、非破壊試験、ハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)、パワー・アナライザなどの様々な産業用および計測用ユースケースに最適です。光測定シグナル・チェーンは、医療画像処理/X線、フローサイトメトリー、および分光分析アプリケーション用のソリューションを提供します。お客様の最も重要な仕様を念頭に、測定ノイズ(SNR)、DC直線性、セトリング時間性能、クローズドループまたは測定遅延、あるいは全高調波歪み(THD)など、様々なアプリケーション要求を持つシグナル・チェーンの性能を最適化するためにアナログ・デバイセズのエンジニアによって選ばれた、選り抜きのコンポーネントです。補助ツール、エキスパートによるトレーニング、そして分かりやすい文書などが、コンポーネントの選択を容易にして、設計完了までの時間を短縮します。