PoEパワーフォワーディング

このビデオでは、新しいIEEE 802.3bt規格に基づいて、PDの入力で最大71Wを許容するPoE電力の転送の可能性を示しています。PDは71Wの電力を必要としない場合があるので、「未使用」の電力をPDが他の機器に転送することができます。デモでは、100mのイーサネットケーブルで仕切られた2台の送信機と、複数のエンドデバイスで構成されるPoEデイジーチェーントポロジーを構築しました。