製造業における柔軟性

製造業における柔軟性

Future-proofing your industrial products for Industry 4.0 has increased the need for flexible industrial and process control systems. ADI's Jean McAdam gives tips on how to achieve flexibility in this talk from Arrow's World of Industry 4.0 Event.

right-arrow icon
PlayButton: Opens video in dialog on click video-thumbnail
ビデオ
10 22, 2020
22:42
The Value of Flexibility in Industrial Control Systems
最新メディア 12
Thumbnail Image
Software-Defined Vehicles Start with Architecture, Not Software
ビデオ • 6 1, 2026
Thumbnail Image
Why Adaptability Is the Real Test of the Software-Defined Vehicle
ビデオ • 6 1, 2026
Thumbnail Image
Solving the Integration Challenge in Software-Defined Vehicles
ビデオ • 6 1, 2026
Thumbnail Image
How OEMs Can Differentiate in a Software-Defined World
ビデオ • 6 1, 2026
Thumbnail Image
科学計測器向け高精度統合シグナル・チェーン
ビデオ • 5 25, 2026
Thumbnail Image
研究開発を効率化し、市場投入を加速 — 最先端の高精度計測ソリューション
ビデオ • 5 25, 2026
Thumbnail Image
最新の高精度コンバータによる高精度計測機設計の簡素化
ビデオ • 5 25, 2026
Thumbnail Image
高精度アプリケーション用低ノイズ電源
ビデオ • 5 25, 2026
Thumbnail Image
Architecting Physically Intelligent Robotics at the Edge
ビデオ • 4 28, 2026
Thumbnail Image
Empowering Autonomy: ADI Technology Accelerates Mobile Robotics
ビデオ • 4 28, 2026 03:53
Thumbnail Image
MAX22216: Software-Defined Linear Actuation
ビデオ • 4 28, 2026 00:00
Thumbnail Image
GMSL-Enabled Perception System for Robotic Vision
ビデオ • 4 20, 2026 02:41
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成