MEMS加速度センサー「ADXL372」――よく使われる 3 つの動作モード

このビデオでは、高 g (大きな加速度)の測定に対応する 3 軸 MEMS 加速度センサー「ADXL372」を取り上げます。具体的には、同センサーのよく使われる 3 つの動作モードを紹介します。この製品は、衝突や衝撃の検知用に設計されたものです。消費電力は非常に少なく、出力データ・レートが 100Hz の場合の消費電流は 2μA 未満です。