製造作業を効率化する、信頼できるワイヤレス・センサ・ネットワーク

SmartMesh IP組み込みワイヤレス・メッシュ・ネットワークは、厳しい産業用環境において99.999%を超えるデータ信頼性と超低消費電力を実現します。シリコンバレーの半導体ウェハー製造設備において、SmartMesh IPワイヤレス・センサ・ネットワークを使用して製造作業の効率化(ガス・シリンダーのレベルをモニタすることで、積極的に補充スケジュールを立て、連続供給を保証)を行っています。

半導体ウェハー製造設備では、連続稼働時間を最適化し、作業効率を上げることによって、生産量が増加します。設置は非破壊で、既存の空間的な制約を満たし、金属およびコンクリートの構造内で確実に動作することが必要です。

SmartMesh IPワイヤレス・メッシュ・ネットワークを設置して、ガス・シリンダーの使用量をモニタし、リアルタイムの測定値をプラント管理ソフトウェアに伝えます。このデータにより、ガスの使用量を迅速かつ高精度で概算できるので、タイムリーな補充を保証し、稼働停止時間とガスの浪費を低減します。データ・ポイントを記録して、キャパシティ・プランニングに役立てることができます。SmartMesh IPソリューションの詳細については、linear.com/dustをご参照ください。