電圧リファレンス:性能も機能も
性能向上が求められる中で、さらに優れた電圧リファレンスが必要になっています。ただし、従来の最高性能レベルのリファレンスは適していません。なぜならそれらは一般に追加機能をほとんど持たない単純な製品だからです。
高性能バンドギャップ・リファレンスの開発に加えてプロセス技術の改良により、多種の機能とともに、低ドロップアウト、広い電源範囲、優れた入力レギュレーションと負荷レギュレーション、高い出力電流能力、低ノイズ、低ドリフトなどの比類ない性能を備えたIC製品を設計することができます。さらに、逆電源保護のようなフォルト保護とともに、電流制限、過熱制限などの自己保護機能を持たせることができます。
LT6654はこれらの機能の多くを備えた高性能電圧リファレンスの一例ですが、その性能は中程度(10ppm/C)です。それとは異なり、LTC6655は超高性能を備えており、ドリフトが2ppm/C、ノイズが0.25ppmで、あらゆる電圧リファレンスの中でベストです。 LT6657はLTC6655の安定性をさらに上げ(ドリフトが1.5ppm/C)、LT6654の機能といくつか独自機能を追加しています。
高性能バンドギャップ・リファレンスの開発に加えてプロセス技術の改良により、多種の機能とともに、低ドロップアウト、広い電源範囲、優れた入力レギュレーションと負荷レギュレーション、高い出力電流能力、低ノイズ、低ドリフトなどの比類ない性能を備えたIC製品を設計することができます。さらに、逆電源保護のようなフォルト保護とともに、電流制限、過熱制限などの自己保護機能を持たせることができます。
LT6654はこれらの機能の多くを備えた高性能電圧リファレンスの一例ですが、その性能は中程度(10ppm/C)です。それとは異なり、LTC6655は超高性能を備えており、ドリフトが2ppm/C、ノイズが0.25ppmで、あらゆる電圧リファレンスの中でベストです。 LT6657はLTC6655の安定性をさらに上げ(ドリフトが1.5ppm/C)、LT6654の機能といくつか独自機能を追加しています。