FAQ

ADV7180 - FAQ

パワーダウン時のロジックピンのステート

Q: ADV7180のPWRDWNピンを使用してパワーダウンモードにした場合、P7~P0、HS、VS/FIELD、SFLの各ピンは,、どのような状態になりますか。

A: これらのピンは、パワーダウン時およびリセット中は、ハイ・インピーダンスとなります。

クロックの発振が安定するまでに要する時間は?

Q:  NTSCデコーダADV7180に28.6363MHzの発振子を使用しています。  データシート上にクロックの発振安定待ち時間について記載がありません。 発振安定待ち時間のに規定がありますか?  また、パワーオンリセット時間はリセットパルス幅と同様の5ms(min)で問題ありませんか?

A:  ADV7180のRESETは、DC電源が安定してから、5ms以上のパルスで、初期化が必要です。
発振安定の為の待ち時間は、ありません。