FAQ

ADF4150 - FAQ

プリスケーラの分周数の切り替えは?

Q:   たとえばADF4112ですが、プリスケーラーの16/17はどの様にして切り替えるのですか?16で使用したいのですが、設定はファンクションラッチマップでP1とP2を0と1にするだけで良いのでしょうか?

A:   プリスケーラの設定は、Initialization LatchのP1、P2で行います。16/17をご使用になられる場合は、P1P2=01に設定してください。なお、16/17、32/33、64/65、8/9の切り替えが可能ですが、16と17の間の切り替えはできません。

デジタルロックとアナログロックの違いとは?

Q:   MUXOUTのロック検出設定でデジタルロックとアナログロックの違いは何でしょうか?

A:   デジタルロックディテクト:(ADF4001を例にしますと)3回の連続した位相検出器の位相誤差が15ns以下であった場合に、この信号がHi になります。
       アナログロックディテクト:位相誤差が直接出力されます。

MUXOUTのN出力が正しく出てこない

Q:  ADFシリーズPLL ICの全てのレジスタの設定例があれば教えて下さい。 REFIN=10MHz/RFout=1GHz/Fpfd=10KHzという設定でやっているのですが、MUXOUTをモニターしてR分周出力は設定通りに出力されるのですが、N分周出力が想定した出力にならず困っています。

A:  回路条件等の詳細がわからないので確実なことはいえませんが、文面を見る限りPLL回路がロックしていないように見受けられます。ADFシリーズPLL ICにはADIsimPLLというプログラムが用意されております。このツールによりその動作の確認や、外部回路の最適化が可能です。ご使用の回路定数で正常に動作するのか、一度ご確認いただけないでしょうか。
このツールの使い方はADIsimPLLよりダウンロード可能です。

VCO出力のプルアップはなぜ必要?

Q:  ADF4360-8評価ボードの回路図で、PLLのVCO出力であるRF OUT A, RF OUT BがLでVDDにプルアップされています。 しかし、これでは出力がHigh(VDD)のままでクロックが正しく出力されないのではないでしょうか?ドライブできないのではないかと思います。

A:  LはDC的にはショートとみなすことが出来ますが、ADF4360が出力する高周波では、インピーダンスを持ちますので出力の動作に影響はありません。ADF4360-8の出力、RFoutA,RFoutBは差動出力となっておりますので、ADF4360-8の英語のデータシート21ページFig 24の回路の様に両出力共にLでプルアップする必要があります。 また使用しない出力はバランスを合せるために、使用する側の負荷と同じインピーダンスで終端処理を行う必要があります。

電源OFF時にチャージポンプ電圧がかかっても大丈夫でしょうか

Q:本体電源印可前にチャージポンプ電圧を印加することは、可能でしょうか。

A:ADF4150ADF4150HVの2種類がありますが、チャージポンプ電圧Vpの最大定格はそれぞれ異なります。ADF4150では次の通りです。
AVDD to GND1 −0.3 V to +3.9 V
AVDD to DVDD −0.3 V to +0.3 V
VP to AVDD −0.3 V to +5.8 V

これによれば仮に本体電源AVDD=DVDD=0Vの時、Vpは+5.8V以下なので、この電圧以下であれば破壊的ダメージを受けることはありません。mataADF4150HVにつきましては、最大定格は次の通りです。
AVDD to GND1 −0.3 V to +3.9 V
AVDD to DVDD −0.3 V to +0.3 V
VP to GND1 −0.3 V to +33 V
これによれば、仮にAVDD=DVDD=0Vの時、Vp電圧は+33V以下ということになります。