FAQ
AD9913 - FAQ
デシケータ管理条件
Q: パッケージ開封後のデシケータ管理の条件について教えてください。管理状況によってベーキングが必要となるかと思います。その条件についても併せて教えてください。
A: アナログ・デバイセズ製品に関しましては、湿度等の条件はJEDECのSTD20Dを適用しております。(もともとご質問の製品は)その規定によりMSL(Moisuture Level)1と規定された製品です。MSL1のデバイスに対する取り扱いにつきましては、このJEDE STD20Dをご参照ください。なおMSL1はもっとも管理が緩い製品レベルです。
デジタル入力の最大定格電圧は?
Q: AD9913BCPZの入力(Input、I/O)のABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(絶対最大定格)は、どれぐらいでしょうか?
A: AD9913の入力(Input、I/O)の絶対最大定格は2Vです。
クロックが変わった場合の位相シフトの分解能
Q: 可変位相シフト・レジスタが内蔵されたDDSでは、マスタークロックが変わった場合、設定できる最小分解能のステックは変わるのでしょうか。
A: 位相シフトの設定は、マスタークロック(Reference Clock)の周波数には依存しません。たとえば12ビット分解能のレジスタであれば、分解能は、360 / 4096≒0.088°です。
Pwr Dissとは?
Q: ± 仕様欄に表記されている"Pwr Diss(Max) 20mW"(一例)に関して用語の意味を教えてください。
A: Pwr Diss(Max) 20mW ですが、Power Dissipationの略表示となっており、パラメータとしては消費電力となります。
ICの寿命や製品保証の資料は?
Q: ± ICの寿命・製品保証に関する資料はありますか。故障率でも結構です。
A: 弊社で供給しております半導体製品の一般的な信頼性データは、弊社Webサイトから検索することが出来ます。また品質保証に関する資料等もこのサイトから検索することが出来ます。品質&信頼性のサイトから信頼性データや信頼性ハンドブック、FITレート、技術資料などをご覧ください。
外形寸法図のBSCとは?
Q: ± データシーとの外形図に記されている「BSC」とは、どのような意味でしょうか。
A: BaSiCの略です。公称値という意味です。
DDSの出力周波数の安定度は?
Q: DDS出力信号の周波数安定度は,データシートのどの項目を参照すればよいでしょうか。
A: DDSは分周器であり、REF CLKを分周して使用します。 よってDDSの周波数安定度はREF CLKの周波数安定度に依存します。