FAQ

AD9859 - FAQ

クロックが変わった場合の位相シフトの分解能

Q:   可変位相シフト・レジスタが内蔵されたDDSでは、マスタークロックが変わった場合、設定できる最小分解能のステックは変わるのでしょうか。

A:   位相シフトの設定は、マスタークロック(Reference Clock)の周波数には依存しません。たとえば12ビット分解能のレジスタであれば、分解能は、360 / 4096≒0.088°です。

DDSでのDAC出力振幅は、ナイキスト周波数まで一定なのでしょうか。

Q:   DDSなどのDAC出力は、 CLK周波数の1/2(ナイキスト周波数)以下であれば、出力レベルは一定ですか。

A:   DCからナイキスト周波数の範囲も他の周波数同様にSINC(X)/Xのロールオフ応答となり平坦ではありません。

DDSの出力周波数の安定度は?

Q:   DDS出力信号の周波数安定度は,データシートのどの項目を参照すればよいでしょうか。

A:   DDSは分周器であり、REF CLKを分周して使用します。 よってDDSの周波数安定度はREF CLKの周波数安定度に依存します。
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
A:  アナログ・デバイセズ製品に関しましては、湿度等の条件はJEDECのSTD–20Dを適用しております。(もともとご質問の製品は)その規定によりMSL(Moisuture Level)1と規定された製品です。MSL1のデバイスに対する取り扱いにつきましては、このJEDE STD–20Dをご参照ください。なおMSL1はもっとも管理が緩い製品レベルです。