ライブラリ

よくある質問(FAQ)

iCoupler 製品は外部の磁界の影響を受けやすいのでしょうか?

磁界が桁外れに強力であったり周波数が高かったりする場合を除いて、影響を受けることはありません。iCouplerデバイスに使われているトランスは一般に直径0.5mm程度の大きさなので、性能誤差を招く電圧を誘導するには非常に大きな磁界変化率が必要です。例えば、周波数1MHzの電流が流れる電線がiCouplerのトランスから5mm離れた位置にあるとすると、iCouplerの性能に問題を発生させるには実に500Aの電流が必要です(この件に関する分析は、iCoupler製品のデータシートの「アプリケーション」の項に記載されています)。