要約
DS2762はDS2761のドロップイン置換品として使用することができます。2つのチップの違いは少ししかありません。これらは異なるサイズのフリップチップパッケージ、異なるパワーアップ状態、DQとPSの入力フィルタ、短絡回路の遅延タイミング、そして割込み機能の追加が含まれます。
はじめに
DS2761バッテリーモニタからDS2762バッテリーモニタへデザインをアップグレードするには、わずかなソフトウェア開発が必要なだけで、ほとんどの場合、現状のPCBの変更を必要としません。このアプリケーションノートではDS2761用に設計されたアプリケーションにDS2762を使用する場合、設計者が考慮しなければならない2つのデバイスの違いをカバーします。
組み立て上の違い
DS2762 TSSOPパッケージは、DS2761のサイズとピン配置が同じです。したがって、DS2762 TSSOPパッケージをDS2761用に設計されたPCBに取り付けるのに変更は必要ありません。
DS2762 フリップチップは、DS2761と同じランドパターンを使います。PCBまたは半田ステンシルの変更は必要ありません。DS2762 フリップチップとDS2761の物理的な違いは表1に示されます。DS2762 フリップチップのすべての寸法については、資料56-G7003-003を参照してください。
Die Length (mm) |
Die Width (mm) |
Minimum Die Thickness (mm) |
Maximum Die Thickness (mm) | |
DS2761X |
2.69 |
2.41 |
0.60 |
0.793 |
DS2762X |
2.69 |
2.52 |
0.38 |
0.46 |
機能の違い
以下の例外を除いては、DS2762プロテクタと残量表示の機能はDS2761と同じです。
パワーアップ—DS2762はパワーアップ時、常にアクティブモードになっています。スリープモードに移行するまでアクティブモードを維持します。DS2761のパワーアップ状況は定まりません。それは、スリープモードまたはアクティブモード、どちらのモードにもパワーアップします。
短絡回路—DS2762の短絡遅延は200µs、DS2761の倍の遅れです。この違いにより、アプリケーションがパワーアップする間、DS2762は大インラッシュ電流にも耐えられます。
PSとDQ の遅延フィルタ—DS2762にはPSとDQ入力に100msの遅延フィルタがあり、それぞれのラインに対するノイズの影響を受けにくくします。DQフィルタは状態遷移だけに用います。1-Wire通信には影響しません。
ソフトウェア上の考察
DS2762にはPIO端子上で割込み信号を発生するアラーム機能を持っています。アラーム機能は、インターラプトイネーブル(IE)、ステータスレジスタのビット2を通してコントロールされます。アプリケーションがPIOを使わないならば、DS2762への変更時にソフトウェアを変更する必要はありません。PIOがアプリケーションで使われるならば、IEにロジック0 (出荷時設定)を書きこまなければなりません。これは、EEPROMロケーション0x31のビット2に0を書いてから、EEPROMライトとブロック1のコピーを行うことにより実現します。DS2761とDS2762のその他のソフトウェアの機能は全て同じです。
まとめ
物理的に、DS2761XとDS2762Xは、フリップチップダイのサイズだけが異なります。ランドパターンと半田ステンシルは同じです。DS2762の機能の違いは、DS2761の機能の改良であり、全体の動作には影響しません。DS2762のアラーム機能は、デフォルトで動作しないようになっています。したがって、IEビットが上書きされない限り、DS2761とDS2762のソフトウェアの機能に違いはありません。