概要
設計リソース
設計サポートファイル
- Schematic
- Bill of Materials
- Gerber Files
- PADS Files
- Assembly Drawing
評価用ボード
Part Numbers with "Z" indicate RoHS Compliance. Boards checked are needed to evaluate this circuit
- EVAL-CN0372-PMDZ ($50.00) Ultralow Power, Multichannel Data Acquisition System with Energy Harvesting Circuit
- EVAL-SDP-CB1Z ($99.00) Eval Control Board
- SDP-PMD-IB1Z ($55.00) PMOD to SDP Interposer Board
デバイス・ドライバ
Software such as C code and/or FPGA code, used to communicate with component's digital interface.
機能と利点
- 超低消費電力データ・アクイジション・システム
- 4チャンネル, 12ビット レゾリューション
- エナジーハーベスト電力回路
回路機能とその特長
図 1 に示す回路は、光起電力(PV)セルや熱電発生器(TEG)から給電可能な、超低消費電力のマルチチャンネル・データ・アクイジション・システムです。この回路は、業界最小電力のマルチチャンネル 12 ビット逐次比較 A/D コンバータ(SAR ADC)である AD7091R-5 と、昇圧レギュレータADP5090による高効率エナジーハーベスト回路を使用しています。この ADC が 3 V 単電源を使って 22 kSPS でサンプリングしたときの標準的な消費電力は 100 µW です。1 kHz の入力信号に対する標準的な S/N 比(SNR)は 68 dB です。
消費電力が小さく小型であるため、このデバイスの組み合わせは、特に装着型機器や電源内蔵機器などの携帯型低消費電力アプリケーションに最適です。
図 1. エナジーハーベスト回路を備えた低消費電力データ・アクイジション・システム (簡略回路図: 全接続の一部およびデカップリングは省略されています)
回路説明
この回路は、マルチチャンネル・システムのモニタリング用に最適化された低消費電力でコンパクトなソリューションを提供します。これらの機能は、フォーム・ファクタと消費電力がクリティカルなシステム仕様である装着型アプリケーションや電源内蔵アプリケーションにとって特に重要です。
A/D コンバータ
AD7091R-5 は超低消費電力の 12 ビット逐次比較 ADC で、2.7 V ~ 5.25 Vの単電源で動作します。この ADC は、内蔵変換クロック、高精度リファレンス、および標準モード(fSCL = 100 kHz)と高速モード(fSCL = 400 kHz)の両方で動作する I2C インターフェースを備えています。
変換処理とデータ・アクイジションは、 I2C インターフェースと内部発振器を使って制御します。AD7091R-5 のインターフェースは変換後のデータ読出しが可能なため、高速モードで最大 22.22 kSPS のスループット・レートを達成します。このデバイスは、高度な設計技術とプロセス技術を使って、性能を損なうことなく超低消費電力を実現しています。内蔵の 2.5 V 高精度リファレンスは REFIN/REFOUT ピンに出力されます。
AD7091R-5 は、ADC を自律動作させるように設定可能なオートサイクル・モードを備えているため、ユーザーが設定した範囲外のイベントのモニタリングに最適です。変換は、AD7091R-5 のデータシートの表 25 に示すように設定された時間間隔で自動的に行います。通常、このモードを使用し、リミット・レジスタがアラート機能により範囲外の状態を知らせるようにプログラムされたチャンネルの選択をモニタします。
エナジーハーベスタ
ADP5090 は、光起電力セルや熱電発生器を DC 電源に変換する集積化昇圧レギュレータです。このデバイスは蓄電素子(再充電可能バッテリやスーパー・キャパシタ)を充電します。CN-0372 ボードでは、小型の電子機器やバッテリなしのシステムに電力を供給するスーパー・キャパシタを使用しています。ADP5090 は、PV セルやTEG から取り込んだ少量の電力を効率よく変換します。ADP5090 は 16 µW ~ 200 mW の入力電力範囲で動作し、動作損失は 1 mW 未満です。
コールド・スタート回路を内蔵することにより、レギュレータは最小 380 mV の入力電圧で動作を開始できます。このソリューションは、回路に電力を供給する外付けバッテリを不要にし(ただし、バックアップ・バッテリのオプションは利用可能)、その代りに取り込み可能なエネルギーを十分に利用します。
図 1 に示すように、ADP5090 の SYS 電圧出力が回路全体に電力を供給します。
回路設計
図 2 の回路は、AD7091R-5 ADC に必要な最小限の接続を示しています。
図 2. CN-0372 の ADC 接続 (簡略回路図: 全接続の一部は省略されています)
AD7091R-5 のアナログ入力範囲は 0 V ~ VREF で、ユニポーラです。この回路は負電圧を受け入れるようには設計されていません。AD7091R-5 は、最大 1.5 MHz の入力周波数を処理可能な広帯域トラック&ホールド・アンプを内蔵していますが、回路は、高速モードで 2 kHz までの低い周波数を処理するテストが行われています。
AD7091R-5 はマルチプレクサ出力に対応しているため、追加のフィルタ処理が必要な場合に各チャンネルにシグナル・コンディショニング回路を必要としません。アクティブなチャンネルの入力信号は MUXOUT に出力されます。ADC の VIN ピンの前のフィルタはカットオフ周波数が約 8.6 MHz になるように設計されています。これらのフィルタは、ADC 入力のノイズを減衰させ、ADC からの電荷キックバックを吸収します。小さな値の直列抵抗と、ADC からの高周波数の電荷キックバックのソースとシンクが可能な適度な容量のコンデンサを使用することを推奨します。
フィルタ処理やシグナル・コンディショニングを追加する必要がない場合には、MUXOUT ピンを ADCIN に直接接続します。AD7091R-5 の制御は I2C 互換シリアル・バスを介して行います。
ADP5090 のエナジーハーベスト回路を図 3 に示します。この回路は、J4 端子に接続されたエネルギー源からの電力を変換してスーパー・キャパシタ(C26)に電荷を蓄積し、回路全体に電力を供給します。
図 3. CN-0372 のエナジーハーベスト回路
PV セルや TEG から取り込んだエネルギーは ENERGY_IN に入力します。ENERGY_IN が 380 mV を超えると、ADP5090 はコールド・スタートアップを開始します。SYS 電圧がVSYS_TH (通常 1.93 V)を超えると、デバイスはコールド・スタートアップを終了してメイン昇圧レギュレータをイネーブルします。PGOOD のロジック・ハイ・レベルが SYS 電圧に等しく、バッテリ端子電圧に達すると、メイン昇圧チャージャをオフします。
ADP5090 昇圧レギュレータはパルス周波数モード(PFM)で動作し、SYS の入力コンデンサと C26 スーパー・キャパシタ(CellergyのCLG03P050F17、50 mF、3.5 V)に蓄積されたエネルギーを転送します。PGOOD 閾値は、SYS 電圧が次式で求められる許容電圧になるように外部コネクタによって設定します。
ここで、
RPG1 と RPG2 は図 3 の値、
VREF_ADP5090 は標準で 1.21 V です。
ADP5090 はバッテリの過充電保護閾値と放電保護閾値も備えており、これらも外付け抵抗によって設定します。
過充電を防止するための、バッテリ端子電圧の立上がり閾値は次式で求められます。
ここで、 RTERM1 と RTERM2 は図 3 の値です。
深放電を防止するための、バッテリ放電シャットダウン電圧の立下がり閾値は次式で求められます。
ここで、 RSD1 と RSD2 は図 3 の値です。
これらの閾値電圧を図 4 に示します。

図 4. 各種閾値電圧の状態
図 3 の回路は、コールド・スタートを加速するために SL7 を介して低エネルギー状態のバックアップを行うオプションも備えています。
回路図、ボード・レイアウト、部品表(BOM)などが全て揃った技術文書パッケージについては、www.analog.com/CN0372-DesignSupportをご覧ください。この回路はディジレントの PMOD インターフェース規格と互換性があります。
エナジーハーベスト回路を使用したDAS(データ・アクイジション・システム)の測定結果
この回路は、ボード上のデバイスの設定と回路性能の評価を容易にするグラフィカル・ユーザー・インターフェースを搭載しています。デバイスの設定に加え、ノイズ性能、ヒストグラム、およびレジスタの読出し値に対するタブが利用可能です。ソフトウェア・パッケージの詳細については、CN-0372 ソフトウェア・ユーザー・ガイドを参照してください。
コモンモード電圧が1.25V の2.4 V p-p、1 kHz のサイン波に対して、MUXOUT を ADCIN に直接接続した構成の回路のAC 性能を図 5 と図 6 に示します。デフォルトではSYS に3.3 V 電源を生成する構成ですが、この回路ノートでは、3 V 電源になるように外付け抵抗を構成して全ての測定を行いました。

図 5. CN-0372 の AC 性能

図 6. CN-0372 の AC 性能の全概要
バッファがなく VDD と VDRIVE が SYS から供給される構成の回路では 34 µA を消費します。
バリエーション回路
ADA4805-1 を使ってMUXOUT信号の外部バッファを行うオンボード・オプション、およびバックアップ・バッテリを使ってオンボードの ADP1607 レギュレータに電力を供給し、ボードの電源レールを生成するオプションを使用可能です。
オプションのオンボード・バッファ回路を図 7 に示します。使用する場合、R6 を取り外し、SL9 と SL12 を B の位置、SL13 を A の位置に設定し、R43 を取り付けます。この回路も必要なゲイン、減衰量、レベル・シフト機能を備えています。ADA4805-1 は約 500 µA の静止電流を消費しますが、パワーダウンとスループットによるスケーリングを行うオプションがあります。図 8 に示すように、ADA4805-1 の SHUTDOWN ピンを制御することにより、消費電力を動的に管理することができます。評価用ソフトウェアを使って SHUTDOWN 信号のデューティ・サイクルを調整することで、大幅な節電が実現します。

図 7. オプションのバッファ回路

図 8. ADA4805-1 による動的なパワー・スケーリング
評価用ソフトウェアの ADA4805-1 のパワー・スケーリング機能の制御の詳細については、CN-0372 ソフトウェア・ユーザー・ガイドを参照してください。
パワー・スケーリング時には、消費電力の計算は次のようになります。
ここで、
PT は総消費電力、
IQ は静止電流、
tAMP, ON は ADA4805-1 がオンの時間、
tS はサンプリング時間です。
図 9 に示すように、ADA4805-1 を使用して動的なパワー・スケーリングを行い、VDD と VDRIVE に SYS から給電したときのシステム全体の消費電流は最小 70 µA で、性能劣化は生じていません。
各種設定での回路の標準的な消費電流を表 1 に示します。
表 1. 各種設定での消費電流 | |
Configuration | Current (μA) |
Without Buffer Amplifier |
34 |
AD7091R-5 in Full Power Down |
13.4 |
AD7091R-5 in Full Power Down, No Internal Reference |
0.5 |
With Buffer Amplifier Always On |
530 |
AD7091R-5 in Full Power Down |
520.4 |
AD7091R-5 in Full Power Down, No Internal Reference |
507.3 |
Dynamic Power Scaling with Buffer Amplifier |
See Figure 9 |
各種デューティ・サイクルでのシステムの代表的な性能と消費電流を図 9 に示します。

図 9. 高速モードの各種デューティ・サイクルでの消費電流と AC 性能
オプションの ADP1607 回路を図 10 に示します。この回路は、SL7 を介して図 3 の B3 バックアップ・バッテリから給電するように構成することができます。

図 10. オプションのレギュレータ回路
3 V 出力に対して R28 と R29 の外付け抵抗で設定される出力電圧は次式で計算できます。
ここで、
VFB = 1.259 V.
IFB = 0.1 μA です。
回路の評価とテスト
この回路には、EVAL-CN0372-PMDZ 回路ボード、SDP-PMD-IB1Z インターポーザ・ボード、および EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードが使用されています。PMOD インターポーザ・ボードと SDP コントローラ・ボードは 120 ピンの接続用コネクタを備えています。このインターポーザ・ボードと EVAL-CN0372-PMDZ ボードは 12 ピンの PMOD インターフェース・タイプ 2A および 8 ピン I2C インターフェース対応コネクタを備えているので、短時間で組み立てて回路の性能を評価することができます。EVAL-CN0372-PMDZ ボードには評価対象の回路が含まれています。SDP コントローラ・ボードは CN0372評価用ソフトウェアとともに使用し、データをキャプチャして結果を知らせます。
表 2. PMOD インターフェース・タイプ 2A の接続 | ||
Pin No. | Signal |
Description |
1 | CONVST/GPO1 |
Connects to AD7091R-5 CONVST/GPO1 pin. |
2, 3, 4 | NC | No connection |
5, 11 | GND | Connects to GND |
6, 12 | VDD_PMOD | Connects to PMOD power supply. |
7 | ALERT | Connects to AD7091R-5 ALERT pin. |
8 | RESET | Connects to AD7091R-5 RESET pin. |
9 | PMOD_GPIO1 | Connects to ADA4805-1 SHUTDOWN pin. Also connects to ADP5090 DIS_SW pin through SL2. |
10 | PMOD_GPIO2 | Connects to ADP5090 PGOOD pin. |
表 3. I2C インターフェースの接続 | ||
Pin No. | Signal | Description |
1, 2 | SCL | Connects to AD7091R-5 SCL pin |
3, 4 | SDA | Connects to AD7091R-5 SDA pin |
5, 6 | GND | Connects to GND |
7, 8 | VDD_PMOD | Connects to PMOD power supply |
以下の装置が必要です。
- USB ポート付き Windows® XP、Windows Vista®(32 ビット)または Windows 7(32 ビット)対応のPC
- EVAL-CN0372-PMDZ 回路評価ボード
- EVAL-SDP-CB1Z SDP コントローラ・ボード
- SDP-PMD-IB1Z インターポーザ・ボード
- 8 ピン IDSD-04-D フレキシブル・ケーブル: EVAL-CN0372-PMDZ ボードと SDP-PMD-IB1Z ボードの間のI2C インターフェースの接続に必要(EVAL-CN0372-PMDZ ボードに同梱)
- CN0372 評価用ソフトウェア
- 電源: 6 V AC アダプタ
- USB ケーブル
- SRS DS360 超低歪み関数発生器または同等の高精度ソース
- Cymbet の CBC-PV-01 PV セル: 200 ルクスの蛍光照明の出力電流が約 200 µA のときの標準的な動作電圧が 0.8 V
評価開始にあたって
ボードを PC に接続する前に CN0372 評価用ソフトウェアをインストールします。評価用ソフトウェアの最新バージョンは、 ftp://ftp.analog.com/pub/cftl/CN0372 からダウンロードすることができます。画面上の指示に従ってインストールを完了します。全てのソフトウェア・コンポーネントをデフォルトのロケーションにインストールすることをお奨めします。
EVAL-CN0372-PMDZ を所定のレギュレータ構成に接続し、回路評価用ボードを SDP-PMD-IB1Z インターポーザ・ボードに接続します。
EVAL-CN0372-PMDZ ボードの I2C インターフェースを 8 ピン フレキシブル・ケーブルで SDP-PMD-IB1Z インターポーザ・ボードに接続します。
SDP-PMD-IB1Z ボードを EVAL-SDP-CB1Z コントローラ・ボードに接続します。SDP-PMD-IB1Z ボードの電源をオンにし、同梱の USB ケーブルを使って EVAL-SDP-CB1Z SDP コントローラ・ボードを PC に接続します。評価用ソフトウェアを開いて評価を開始します。
EVAL-SDP-CB1Z については、SDP ユーザー・ガイド(UG-277)を参照してください。
機能ブロック図
図 11 に、回路の評価に使ったテスト・セットアップの機能ブロック図を示します。

電源構成
評価用ソフトウェアを開く前に、低消費電力の高インピーダンス DC ソース(Cymbet の CBC-PV-01 PV セルや TEGなど)を J4 端子に接続し、SL4 と SL5 を A の位置に接続します。これにより、ADP5090 エナジーハーベスト回路をシステム電源として使用します。電源の利用可能な全てのオプションについては、表 4 と 表 5 を参照してください。
表 6 に、EVAL-CN0372-PMDZ の全てのハンダ・リンクの詳細を示します。
表 4. VDD のオプション | ||
VDD |
Solder Link Position | |
SL5 | SL7 | |
ADP5090 SYS | A | A |
ADP1607 VOUT | B | B |
表 5. VDRIVE のオプション | ||
VDrive |
Solder Link Position | |
SL3 | SL4 | |
ADP5090 SYS | A | B |
ADP1607 VOUT |
B | B |
VDD_PMOD | No connect | A |
表 6. リンクのオプション | |||
Link | Default | Description | |
SL1 | A | This link is used in conjunction with SL7 connected A to center. A to center connects the ADP5090 BACK_UP pin to the CR2302 battery. B to center connects the ADP5090 B_CHRG pin to R36 near the super capacitor. |
|
SL2 | A | This link selects the ADP5090 DIS_SW pin connection. A to center connects the ADP5090 DIS_SW pin to ground. B to center connects the ADP5090 DIS_SW pin to PMOD_GPIO1 (Pin 9 of J3). |
|
SL3 | A | This link selects the VDRIVE connection in conjunction with SL4. A to center connects the ADP5090 SYS pin to VDRIVE. B to center connects the ADP1607 VOUT pin to VDRIVE. |
|
SL4 | A | This link selects the VDRIVE source. A to center connects VDD_PMOD to VDRIVE. B to center connects VDRIVE to either the ADP1607 or ADP5090 output through SL3. |
|
SL5 | A | This link selects the VDD source. A to center connects the ADP5090 SYS output to VDD. B to center connects the ADP1607 output to VDD. |
|
SL6 | open | This link selects the VDD_PMOD source when SDP-I-PMOD is not used. A to center connects the ADP5090 SYS output to VDD_PMOD. B to center connects the ADP1607 output to VDD_PMOD. |
|
SL7 | A | This link selects the CR2032 battery path. A to center connects the battery to SL1 to serve as backup (SL1 connected A to center) or to charge the super capacitor (SL1 connected B to center). B to center connects the battery to the ADP1607 VIN pin. |
|
SL8 | B | This link is used to select the ADP1607 EN pin connection. A to center connects EN to GND, and turns synchronous boost off. B to center connects EN to the ADP1607 VIN pin, and turns synchronous boost on. |
|
SL9 | B | This link selects the MUXOUT connection. A to center connects MUXOUT to the ADA4805-1 inverting input. B to center connects MUXOUT to the ADA4805-1 noninverting input if SL12 is in Position B. |
|
SL10 | A | This link selects the AS0 connection. A to center connects AS0 to GND. B to center connects AS0 to VDRIVE. |
|
SL11 | A | This link selects the AS1 connection. A to center connects AS1 to GND. B to center connects AS1 to VDRIVE. |
|
SL12 | B | This link selects the optional buffer. A to center connects REF to the ADA4805-1 noninverting input. B to center connects MUXOUT to the ADA4805-1 noninverting input if SL9 is in Position B. |
|
SL13 | A | This link selects the ADA4805-1 SHUTDOWN connection. A to center connects SHUTDOWN to PMOD_GPIO1. B to center connects SHUTDOWN to the VDD source selected in SL5. |
セットアップとテスト
ボードがパワーアップして評価用ソフトウェアが初期化されたら、ADC を所定のチャンネルで変換するように設定します。J1 端子に入力信号を加え、Single Capture または Continuous Capture をクリックし、変換結果を観測します。
アラート機能をテストするには、評価用ソフトウェアのConfigure タブの Low Limit または High Limit を設定し、設定範囲外を示す LED アラート・インジケータを観測します。

Figure 12. EVAL-CN0372-PMDZ PCB Photograph
製品サンプル
製品 |
概要 |
サンプル提供可能な
|
AD7091R-5 | 4 チャンネル、I2C、超低消費電力、12 ビット ADC、20 ピン LFCSP/TSSOP 採用 |
AD7091R-5BCPZ AD7091R-5BRUZ |
ADP5090 | 超低消費電力昇圧レギュレータ、MPPTと充電管理機能内蔵 |
ADP5090ACPZ-1-R7 ADP5090ACPZ-2-R7 |
ADA4805-1 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
ADA4805-1AKSZ-R7 ADA4805-1ARJZ-R7 |
ADP1607 | DC/DCコンバータ、2MHz、昇圧、同期型 |
ADP1607ACPZN-R7 ADP1607ACPZN001-R7 |