TQFP - Thermally Enhanced

Thermally Enhanced Thin Quad Flat Pack, body
thickness 1.0mm

chip image

Filter packages by entering lead count or product description into the search box below:

Package Outline Material Information
100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-100-1) pdf pdf
100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-100-2) pdf pdf
100-Lead TQFP (14mm x 14mm) (sv-100-3) pdf pdf
100-Lead TQFP w/ EP (sv-100-4) pdf pdf
100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-100-7) pdf pdf
100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-100-8) pdf pdf
128-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-128-1) pdf pdf
48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) (sv-48-1) pdf pdf
48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) (sv-48-2) pdf pdf
48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) (sv-48-4) pdf pdf
48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) (sv-48-5) pdf pdf
52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-52-1) pdf pdf
52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-52-2) pdf pdf
64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-64-2) pdf pdf
64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-64-3) pdf pdf
64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-64-4) pdf pdf
64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-64-5) pdf pdf
80-Lead TQFP (12mm x 12mm) (sv-80-1) pdf pdf
80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) (sv-80-2) pdf pdf
80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) (sv-80-3) pdf pdf
80-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-80-4) pdf pdf