LTC Legacy DFN (dual flat no lead)

Filter packages by entering lead count or product description into the search box below:

Package Outline Material Information
44-Lead DFN (4mm x 7mm w/ EP) (05-08-1500) PDF    
10-lead DFN (3 mm x 2mm x 0.75 mm) (05-08-1531) PDF    
12-Lead LDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) (05-08-1578) PDF    
10-Lead DFN (3mm x 3mm, Plastic Side Wettable) (05-08-1647) PDF    
10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) (05-08-1655) PDF    
12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) (05-08-1695) PDF    
8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) (05-08-1698) PDF    
10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) (05-08-1699) PDF    
8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) (05-08-1702) PDF    
6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) (05-08-1703) PDF    
16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) (05-08-1706) PDF    
16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) (05-08-1707) PDF    
14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) (05-08-1708) PDF    
16-Lead DFN (5mm x 5mm w/ EP) (05-08-1709) PDF    
22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) (05-08-1714) PDF    
6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) (05-08-1715) PDF    
3-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) (05-08-1717) PDF    
8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) (05-08-1718) PDF    
8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) (05-08-1719) PDF    
10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) (05-08-1722) PDF    
12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) (05-08-1723) PDF    
4-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) (05-08-1724) PDF    
12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) (05-08-1725) PDF    
14-Lead DFN (4mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) (05-08-1731) PDF    
16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) (05-08-1732) PDF    
12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) (05-08-1733) PDF    
32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) (05-08-1734) PDF    
8-Lead UTDFN (3mm x 3mm x 0.55mm w/ EP) (05-08-1739) PDF    
12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) (05-08-1743) PDF    
16-Lead DFN (3mm x 4mm w/ EP) (05-08-1744) PDF    
8-Lead UTDFN (2mm x 2mm w/ EP) (05-08-1749) PDF    
14-Lead UTDFN (4mm x 3mm x 0.55mm w/ EP) (05-08-1751) PDF    
18-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) (05-08-1778) PDF    
32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) (05-08-1789) PDF    
24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) (05-08-1864) PDF    
16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) (05-08-1872) PDF    
8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) (05-08-1939) PDF    
18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) (05-08-1955) PDF    
8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) (05-08-1957) PDF    
14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) (05-08-1963) PDF    
12(10)-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) (05-08-1971) PDF