意味
1. Arbitrary waveform generator (任意波形ジェネレータ)2. American Wire Gauge (米国ワイヤゲージ規格):ワイヤ厚(セクションを越えた領域、および特定物質、許容電流の場合もある)の測定値。例:24 AWGワイヤは公称直径0.0201inまたは0.511mm。Brown and Sharpe Wire Gaugeとも呼ばれる。
鋼線は別の規格で測定されることに注意。AWGは電気を通すのに使用されるワイヤのみに適用される。
同義語
NULL用語を検索(アルファベット順):