Operating Systems and Middleware

アナログ・デバイセズではいくつかのアライアンス・パートナーと連携して、以下のオペレーティング・システムとミドルウェア製品を提供し、Blackfin®およびSHARC®プロセッサ・ファミリーを使用して開発するアプリケーション用に、ユーザーフレンドリーなプログラミング環境を可能にしています。こうしたリアル・タイムのカーネルおよびサービス・ソフトウェアは、CrossCore® Embedded Studioとシームレスに統合されています。

タイプ 製品 サポート・アーキテクチャ
SHARC Blackfin
オペレーティング・システム

FreeRTOS - オープンソースOSのアナログ・デバイセズ・ポート

組み込みLinux - Analog DevicesのLinuxカーネルおよび開発ツール

X

USBスタック/ドライバ

HCC EmbeddedのUSBホスト/デバイス・スタック

Closed Loop DesignのUSB通信デバイスおよびオーディオ・クラス・ライブラリ

TCP/IPスタック

HCC EmbeddedのIPv4およびIPv6 TCP/IPスタック 

ファイル・システム・ドライバ HCC EmbeddedのFATファイル・システム