LinearLab Tools

LinearLabTools は、リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLAB® と Python のプログラムを集めた製品です。

通常、データ・コンバータ用の評価ボードは、一緒に使用するコントローラ・ボードに接続し、さらにそのコントローラ・ボードを、A/D コンバータ用の PScope や D/A コンバータ用の LTDACgen といったリニアテクノロジーの GUI プログラムを実行するホスト・コンピュータに接続します。GUI によって基本的な性能測定はできますが、特定の用途に応じて部品の評価を行うために必要な任意のテスト・シーケンスを実行したり、他のハードウェアと通信したりすることなどには対応していません。LinearLabTools を使用することで、他のテスト機器と同様に固有のソフトウェアを使用してリニアテクノロジーのデータ・コンバータ・デモ・ボードを制御することができます。

それだけではありません。

LinearLabTools パッケージには、さまざまなアプリケーション例、シミュレーション、ミックスド・シグナルの概念を説明する教育用プログラムも含まれています。

クイック・スタート

MATLAB インストール方法の詳細(英語/PDF)

Python インストール方法の詳細(英語/PDF)

1) 評価対象のデモ・ボードに使用する GUI(ADC 用の PScope または DAC 用の LTDACgen)をインストールします。詳細はボードのデモ・マニュアルに記載されています。これによって正しいドライバがインストールされ、LinearLabTools からアクセスする前にシステムの基本的な機能をテストできるようになります。

2) ボードのデモ・マニュアルに記載されている方法に従います。ボードのパワーアップ、適切なクロック信号の適用、アナログ入力および出力への適切な接続などが記載されています。

3) LinearLabTools のインストーラをダウンロードします。インストーラには 32 ビット版と 64 ビット版があります。オペレーティングシステムではなく、呼び出し元のソフトウェア(例えば 32 ビット版または 64 ビット版の MATLAB)に合ったバージョンを選択してください。このファイルを適当な場所で解凍しますが、ディレクトリ構造は変更しないでください。

32 ビット版インストーラをダウンロード

64 ビット版インストーラをダウンロード

4m) MATLAB ユーザー: LinearLabTools のすべての MATLAB スクリプトは基本バージョンの MATLAB を使ってテストされていますが、一部のスクリプトには追加機能の信号処理用ツールボックスが必要です。これらの機能は必要に応じてコメントアウトできます。

MATLAB を起動します。MATLAB サブディレクトリで、Test_LinearLabTools_MATLAB.m を実行してください。以下の画面が表示されます。

4p) Python ユーザー: 依存性は最小限になっていますが、テスト・スクリプトには NumPy、SciPy、Matplotlib が必要です。LinearLabTools のすべての Python スクリプトは、下記の URL で入手できる Continuum Analytics 社提供のディストリビューションを使ってテストされています。

https://store.continuum.io/cshop/anaconda/

(Anaconda は、必要な依存性で事前に設定されています)

Spyder デバッガか、ご使用の Python 環境を起動します。\python\Test_LinearLabTools_Python サブディレクトリで、Test_LinearLabTools_Python.py ファイルを実行してください。以下の画面が表示されます。

5m) \MATLAB\DemoBoardExamples\LTCxxxx ディレクトリへ移動します。ここで、xxxx は評価対象のデバイスの部品番号です。次に LTCxxxx_DCyyyy.m ファイルを実行します。通常、ここで一連の動作を行ってデモ・ボードのさまざまな機能を実証します。

5p) \Python\DemoBoardExamples\LTCxxxx ディレクトリへ移動します。ここで、xxxx は評価対象のデバイスの部品番号です。次に LTCxxxx_DCyyyy.py ファイルを実行します。通常、ここで一連の動作を行ってデモ・ボードのさまざまな機能を実証します。

5) サンプル・コードを修正して適切なコードを作成します。あるいは、作成したテスト・ルーチンにサンプル・コードを組み込みます。

コントローラ・ボード

  • Based on Atmel 8-Bit AVR MCU
  • Arduino Uno Form Factor Connector
  • 14-pin Quik-Eval Connector for ADI Evaluation Boards
  • Selectable I/O Voltage for Quik-Eval Connector
  • Simple USB port interface for Power and Data
    • USB host is galvanically isolated
  • Based on Xilinx CoolRunner CPLD
  • Supports CMOS/TTL ADC up to 135 MSPS
  • Simple USB port interface for power and data
    • 6V External Supply must be used for fastest ADC’s
  • Connects to ADC boards via 40-pin edge header
  • Collects up to 128K Word Samples
  • Can use external trigger via BNC Connector
  • Based on Xilinx Spartan-3 FPGA
  • Supports CMOS/LVDS ADC up to 250 MSPS
  • Simple USB port interface for power and data
    • 6V External Supply must be used for LVDS ADC’s
  • Connects to ADC boards via 100-pin edge header
  • Can use external trigger via BNC Connector
  • Collects up to 256K Word Samples.

インターポーザ・ボード

  • Converts 100-Pin ADC Edge Connector to HSMC Connector
  • Connects to SoCkit Cyclone 5 Board from Arrow Electronics
    • Based on Altera Cyclone 5 FPGA
  • Converts 40-Pin ADC Edge Connector to HSMC Connector
  • Connects to SoCkit Cyclone 5 Board from Arrow Electronics
    • Based on Altera Cyclone 5 FPGA

COMPATIBLE PRODUCT EVALUATION BOARDS

This controller board was designed to be used in conjunction with various ADI component evaluation boards as part of a customer evaluation environment. The following boards are compatible with the LinearLabs tools and this controller board.

Product (48)

Recommended Controller
µModule 絶縁型トランシーバー (2)
X+
100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
DC890B
100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
Linduino DC2026C
30MHz~1300MHz、低消費電力の直接直交変調器
Linduino DC2026C
シングルI2C/SMBusアドレス変換器
Linduino DC2026C
クワッドIO-LinkマスタHot Swapコントローラおよび物理インタフェース
Linduino DC2026C
I2C互換モニタ付き、複数電源ホットスワップ・コントローラ
Linduino DC2026C
LTPoE++/IEEE 802.3bt PDインターフェース・コントローラ
Linduino DC2026C
4 ポート IEEE 802.3bt PoE PSE コントローラ
Linduino DC2026C
8ポートPoE/PoE+/LTPoE++PSEアナログ・コントローラ
Linduino DC2026C
シングルPoE/PoE+/LTPoE++ PSEコントローラ
Linduino DC2026C
シングルPoE+ PSE コントローラ
Linduino DC2026C
12ポート PoE/PoE+/LTPoE++ PSE コントローラ
Linduino DC2026C
12ポート PoE/PoE+/LTPoE++ PSE アナログ・コントローラ
Linduino DC2026C
クワッドPoE/PoE+/LTPoE++ PSEコントローラ
Linduino DC2026C
10ppm/リファレンスを内蔵したPWM入力/電圧出力のクワッド12/10/8ビットD/Aコンバータ
Linduino DC2026C
10ppm/℃リファレンスを内蔵したPWM入力/電圧出力のデュアル12/10/8ビットD/Aコンバータ
Linduino DC2026C
I2C制御およびUSB OTG(On-The-Go)付きデュアル入力パワーマネージャ/3.5Aリチウムイオン・バッテリ・チャージャ
Linduino DC2026C
ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
Linduino DC2026C
ノイズとスプリアスを極めて低く抑えた0.35GHz~6GHz 整数分周方式シンセサイザ
Linduino DC2026C
検出抵抗内蔵の65A+電力/電力量モニタ
Linduino DC2026C
温度、電圧、および温度測定機能を備える60Vバッテリ・ガスゲージ
Linduino DC2026C
温度、電圧、電流を測定する1Aマルチセル・バッテリ・ガスゲージ
Linduino DC2026C
温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ
Linduino DC2026C
低位相ノイズ、トリプル出力クロック分配分周器/ドライバ
Linduino DC2026C
超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
Linduino DC2026C
クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL
Linduino DC2026C
EEPROMおよびコンパレータ出力を内蔵したプログラム可能な6電圧スーパーバイザ
Linduino DC2026C
EEPROMを内蔵したプログラム可能な6電圧スーパーバイザ
Linduino DC2026C
14ビット・ダイレクトコンバージョン・レシーバ・サブシステム
DC890B
12ビット・デジタル・プリディストーションµModuleレシーバ・サブシステム
DC890B
14ビット、デュアルチャネルIF/ベースバンド・レシーバ・サブシステム
DC890B
16ビット、IF/ベースバンド・レシーバー・サブシステム
DC890B
16ビット、IF/ベースバンド・レシーバー・サブシステム
DC890B
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
DC718C
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
Linduino DC2026C
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
DC890B
シリアル・ポートでプログラム可能な1kHz~68MHz発振器
Linduino DC2026C
シリアル・ポートでプログラム可能な1kHz~68MHz発振器
Linduino DC2026C
フラットな通過帯域を持つ 構成可能なデジタル・フィルタ付き24ビットオーバーサンプリングA/Dコンバータ
DC890B
フラットな通過帯域を持つ 構成可能なデジタル・フィルタ付き24ビットオーバーサンプリングA/Dコンバータ
Linduino DC2026C
構成可能なデジタル・フィルタ付き 32ビットオーバー・サンプリングA/Dコンバータ
Linduino DC2026C
構成可能なデジタル・フィルタ付き 32ビットオーバー・サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
構成可能なデジタル・フィルタ付き32ビットオーバーサンプリング A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
構成可能なデジタル・フィルタ付き32ビットオーバーサンプリング A/Dコンバータ
DC890B
Easy Drive入力電流キャンセル機能付き24ビット・デルタシグマ ADC
Linduino DC2026C
208sps/833spsを選択可能で最大10ppm/℃の高精度リファレンスを内蔵した16ビットI2C ΔΣ A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
最大10ppm/°C の高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビット I2C ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
最大10ppm/°C の高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビットΔΣ ADC
Linduino DC2026C
速度/分解能を選択可能な24ビット高速差動ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
SNRが94dB の16ビット1Msps SAR ADC
DC718C
SNR が94dB の16ビット500ksps SAR ADC
DC718C
SNR が94dB の16ビット250ksps SAR ADC
DC718C
アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが99.8dBの18ビット2.5Msps SAR ADC
DC718C
アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC
DC718C
18ビット、15Msps SAR A/Dコンバータ
DC718C
16-Bit, 15Msps SAR ADC
DC718C
18ビット、10Mspsの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
DC718C
16ビット、10Mspsの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
DC718C
18ビット、5Mspsの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
DC718C
16ビット、5Mspsの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
DC718C
シリアル・インタフェース付き、16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
シリアル・インタフェース付き、16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
DC718C
シリアル・インタフェース付き、16ビット、500ksps、低消費電力SAR ADC
DC718C
シリアル・インタフェース付き、16ビット、500ksps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
シリアル・インタフェース付き、16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
シリアル・インタフェース付き、16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC
DC718C
デジタル・フィルタを内蔵した24ビット、1.5Msps/2Msps低消費電力SAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
デジタル・フィルタを内蔵した24ビット、1.5Msps/2Msps低消費電力SAR A/Dコンバータ
DC890B
SNRが96.2dB の16ビット、2Msps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが96.2dB の16ビット、2Msps、低消費電力SAR ADC
DC718C
SNR が101.2dB の、18ビット、1.6Msps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
SNR が101.2dB の、18ビット、1.6Msps、低消費電力SAR ADC
DC718C
INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
DC890B
INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが102dBの18ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが102dBの18ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
DC718C
SNRが97dBの16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが97dBの16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
DC718C
INLが0.5ppmの20ビット、500ksps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
DC890B
INLが0.5ppmの20ビット、500ksps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが102dBの18ビット、500ksps、低消費電力SAR ADC
DC718C
SNRが102dBの18ビット、500ksps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが97dBの16ビット、500ksps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが97dBの16ビット、500ksps、低消費電力SAR ADC
DC718C
INLが0.5ppmの20ビット、250ksps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
INLが0.5ppmの20ビット、250ksps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
DC890B
SNRが102dBの18ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが102dBの18ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC
DC718C
SNRが97dBの16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが97dBの16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC
DC718C
SNRが94dBの16ビット、2Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが94dBの16ビット、2Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC
DC718C
SNRが96.5dBの18ビット、1.6Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC
DC718C
SNRが96.5dBの18ビット、1.6Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC
Linduino DC2026C
デジタル・フィルタ内蔵の、24ビット、1Msps、疑似差動単極性逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
DC890B
デジタル・フィルタ内蔵の、24ビット、1Msps、疑似差動単極性逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが97dBの18ビット、 1Msps、疑似差動 ユニポーラSAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが97dBの18ビット、 1Msps、疑似差動 ユニポーラSAR ADC
DC718C
SNRが94.7dB の16ビット、1Msps、疑似差動ユニポーラSAR ADC
DC718C
SNRが94.7dB の16ビット、1Msps、疑似差動ユニポーラSAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが97dBの18ビット、 500ksps、疑似差動 ユニポーラSAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが97dBの18ビット、 500ksps、疑似差動 ユニポーラSAR ADC
DC718C
SNRが94.7dBの16ビット、500ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが94.7dBの16ビット、500ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ
DC718C
TSOTパッケージの3Msps 12ビット・シリアル・サンプリングADC
DC890B
TSOTパッケージの3Msps 12ビット・シリアル・サンプリングADC
Linduino DC2026C
TSOTパッケージの1Msps 12ビット・シリアル・サンプリングADC
Linduino DC2026C
TSOTパッケージの1Msps 12ビット・シリアル・サンプリングADC
DC890B
SNRが97dBの18ビット、 250ksps、疑似差動 ユニポーラSAR ADC
Linduino DC2026C
SNRが97dBの18ビット、 250ksps、疑似差動 ユニポーラSAR ADC
DC718C
SNRが94.7dBの16ビット、250ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが94.7dBの16ビット、250ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ
DC718C
TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC
Linduino DC2026C
TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC
DC890B
TSOT-23パッケージの250ksps 12ビット・シリアルADC
Linduino DC2026C
TSOT-23パッケージの250ksps 12ビット・シリアルADC
DC890B
TSOT-23パッケージの100ksps 12ビット・シリアルADC
DC890B
TSOT-23パッケージの100ksps 12ビット・シリアルADC
Linduino DC2026C
バイポーラ入力付き、シリアル14ビット3.5MspsサンプリングADC
DC890B
シャットダウン付き、シリアル12ビット3.5MspsサンプリングADC
DC890B
Serial 12-Bit/14-Bit, 3.5Msps Sampling ADCs with Shutdown
DC890B
Serial 12-Bit/14-Bit, 3.5Msps Sampling ADCs with Shutdown
DC890B
SNRが100dBで 真の双極性入力範囲が±10.24Vの 18ビット、1Msps、完全差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが100dBで 真の双極性入力範囲が±10.24Vの 18ビット、1Msps、完全差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが100dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、500ksps、完全差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが100dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、500ksps、完全差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが100dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、250ksps、完全差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが100dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、250ksps、完全差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが95dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、1Msps、疑似差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが95dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、1Msps、疑似差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが93.5dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの16ビット、1Msps、疑似差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが93.5dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの16ビット、1Msps、疑似差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが95dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、500ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが95dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、500ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが93.5dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの16ビット、500ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが93.5dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの16ビット、500ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが95dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、250ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが95dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、250ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが93.5dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの16ビット、250ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
DC718C
SNRが93.5dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの16ビット、250ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
TSOTに収容した12ビット、5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
Linduino DC2026C
TSOTに収容した12ビット、5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
DC718C
TSOTに収容した14ビット、4.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
Linduino DC2026C
TSOTに収容した14ビット、4.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
DC718C
TSOTに収容した14ビット、2.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
DC718C
TSOTに収容した14ビット、2.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
Linduino DC2026C
TSOTに収容した12ビット、2.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
Linduino DC2026C
TSOTに収容した12ビット、2.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
DC718C
TSOTに収容した14ビット、500kspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
Linduino DC2026C
TSOTに収容した14ビット、500kspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
DC718C
TSOTに収容した12ビット、500kspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
DC718C
TSOTに収容した12ビット、500kspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相電圧範囲の広い16ビット、5Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相電圧範囲の広い14ビット+符号、5Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広いデュアル12ビット+符号、5Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相電圧範囲の広い16ビット、2Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広い14ビット+符号、2Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広い12ビット+符号、2Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
低ノイズ、500ksps、1チャネル/2チャネル12ビットADC
DC890B
低ノイズ、500ksps、1チャネル/2チャネル12ビットADC
Linduino DC2026C
I2C互換インターフェイス付き1チャネル/2チャネル12ビット ADC
Linduino DC2026C
高速データ収集
DC718C
MSOPパッケージのマイクロパワー、16ビット、250ksps、1チャネル/2チャネル ADC
DC718C
14ビット、6Msps、サンプリングADC
DC718C
高速、16ビット、500kspsサンプリング A/Dコンバータ、シャットダウン機能付き
DC718C
16ビット、250ksps、単一電源ADC
DC718C
116ビット、100ksps、サンプリングADC
DC718C
高速、16ビット、333kspsサンプリングA/Dコンバータシャットダウン機能付き
DC718C
12ビット、5Msps、サンプリングADC
DC718C
シャットダウン機能付きシリアル12ビット/14ビット、2.8MspsサンプリングADC
DC890B
シャットダウン機能付きシリアル12ビット/14ビット、2.8MspsサンプリングADC。
DC890B
低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ
Linduino DC2026C
低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ
DC718C
3mm × 3mm DFNの16ビット電圧出力D/Aコンバータ
Linduino DC2026C
3mm×3mm DFNの 16/14/12ビット 電圧出力D/Aコンバータ
Linduino DC2026C
10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットSPI電圧出力D/Aコンバータ
Linduino DC2026C
EEPROM内蔵プログラマブル6チャネル・シーケンサおよび電圧スーパーバイザ
Linduino DC2026C
16チャネルのμModule PMBusパワーシステム・マネージャ
Linduino DC2026C
16チャネル PMBusパワーシステム・マネージャ
Linduino DC2026C
正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Linduino DC2026C
入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Linduino DC2026C
正確な出力電流測定を特長とする4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Linduino DC2026C
デュアルI2C電源モニタおよびマージニング・コントローラ
Linduino DC2026C
アプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント・ソリューション
Linduino DC2026C
シーケンス制御とI2Cを備えた 8出力レギュレータ
Linduino DC2026C
I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Linduino DC2026C
EEPROMを備えるマルチセンサ対応の高精度デジタル温度測定システム
Linduino DC2026C
EEPROMを内蔵したマルチセンサ対応の高精度デジタル温度測定システム
Linduino DC2026C
マルチセンサ対応の高精度デジタル温度測定システム
Linduino DC2026C
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Linduino DC2026C
パワー・システム・ マネージメントを備えた単相降圧DC/DCコントローラ
Linduino DC2026C
デジタル・パワーシステム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DC電圧モード・コントローラ
Linduino DC2026C
トラッキング付きデュアル2フェーズ降圧コントローラ
Linduino DC2026C
VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
Linduino DC2026C
超低ノイズ0.35GHz~6GHz分数分周方式シンセサイザ
Linduino DC2026C
12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、アドレス指定可能インターフェース搭載、第4世代
Linduino DC2026C
12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、デイジーチェーン・インターフェース搭載、第4世代
Linduino DC2026C
12 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、ディジーチェーン・インターフェース付き、第3世代
Linduino DC2026C
12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、LTC6802-2のアップグレード
Linduino DC2026C
12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、LTC6802-1のアップグレード
Linduino DC2026C
最大10ppm/℃のリファレンスを内蔵した16チャネル16/12ビット±10V電圧出力SoftSpan D/Aコンバータ
Linduino DC2026C
Octal 16-Bit/12-Bit ±10V VOUT SoftSpan DACs with 10ppm/°C Max Reference
Linduino DC2026C
最大10ppm/°Cのリファレンスを内蔵したクワッド16ビット/12ビット±10V電圧出力SoftSpan D/Aコンバータ
Linduino DC2026C
最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したオクタルI2C 16ビット・レール・トゥ・レールDAC
Linduino DC2026C
最大10ppm/°Cのリファレンスを内蔵したオクタル12ビット・レール・トゥ・レールDAC
Linduino DC2026C
最大10ppm/°Cのリファレンスを内蔵したクワッド16ビット/12ビット・レール・トゥ・レールI2C DAC
Linduino DC2026C
最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したクワッド16/12ビット、レール・トゥ・レールDAC
Linduino DC2026C
オクタル12/10/8ビットI2C電圧出力DAC、10ppm/°Cリファレンス内蔵
Linduino DC2026C
10ppm/°Cリファレンス内蔵のクワッド12/10/8ビット、レール・トゥ・レール DAC
Linduino DC2026C
I2Cインタフェースを備えたデュアル16ビット・レール・トゥ・レールDAC
Linduino DC2026C
Easy Drive入力電流キャンセル機能およびI2Cインタフェース付き24ビット8/16チャネル・デルタシグマADC
Linduino DC2026C
Easy Drive入力電流キャンセル機能付き24ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC
Linduino DC2026C
Easy Drive入力電流キャンセル機能およびI2Cインターフェイス付き16ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC
Linduino DC2026C
Easy Drive入力電流キャンセル機能付き16ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC
Linduino DC2026C
PGA、Easy DriveおよびI2Cインターフェイス付き16ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC
Linduino DC2026C
PGAおよびEasy Drive入力電流キャンセル機能付き16ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC
Linduino DC2026C
速度/分解能を選択可能な24ビット高速8チャネル/16チャネル デルタシグマ ADC
Linduino DC2026C
内蔵アンプ付き24ビット高速4チャネルΔΣ ADC
Linduino DC2026C
MSOP-10パッケージの1チャネル/2チャネル、20ビット、マイクロパワーNo LatencyデルタシグマADC
Linduino DC2026C
8チャネル/16チャネル24ビットNo LatencyデルタシグマADC
Linduino DC2026C
SNRが96dBの16ビット、1.6Msps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが96dBの16ビット、1.6Msps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
DC890B
SNRが100dBの18ビット、1Msps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが100dBの18ビット、1Msps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
DC890B
SNRが96dBの16ビット、1Msps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが96dBの16ビット、1Msps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
DC890B
SNRが100dBの18ビット、500ksps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
SNRが100dBの18ビット、500ksps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
DC890B
SNRが96dBの16ビット、500ksps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
DC890B
SNRが96dBの16ビット、500ksps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相範囲の広い18ビット、1Msps、8チャネル±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広い18ビット、1Msps、8チャネル±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相電圧範囲の広い16ビット、1Msps、8チャネル、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相電圧範囲の広い16ビット、1Msps、8チャネル、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付き8チャネル18ビット、800ksps、±10.24V差動入力A/Dコンバータ
DC890B
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付き8チャネル18ビット、800ksps、±10.24V差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付き8チャネル16ビット、 800ksps、±10.24V差動入力A/Dコンバータ
DC890B
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付き8チャネル16ビット、 800ksps、±10.24V差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
I2Cインタフェース付き8チャネル、12ビットSAR ADC
Linduino DC2026C
低ノイズ、500ksps、8チャネル12ビットADC
DC890B
低ノイズ、500ksps、8チャネル12ビットADC
Linduino DC2026C
I2C互換インターフェイス付き1チャネル/2チャネル12ビット ADC
Linduino DC2026C
マイクロパワー、3V、12ビット/16ビット、8チャネル、175ksps ADC
Linduino DC2026C
16ビット、8チャネル、200ksps ADC
Linduino DC2026C
シャットダウン付き8チャネル、12ビット/14ビット/16ビット、100ksps、SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
シャットダウン付き8チャネル、12ビット/14ビット/16ビット、100ksps、SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
シャットダウン付き8チャネル、12ビット/14ビット/16ビット、100ksps、SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
シャットダウン付き8チャネル、±10V入力、12ビット/14ビット、100ksps、A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
シャットダウン付き8チャネル、±10V入力、12ビット/14ビット、100ksps、A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
シャットダウン付き8チャネル、±10V入力、12ビット/14ビット、100ksps、A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
終端抵抗を切り替え可能なシングル・バスRS485/RS232マルチプロトコル・トランシーバ
Linduino DC2026C
325MHz、デュアル、レール・トゥ・レール入出力、低歪み、低ノイズ高精度オペアンプ
DC718C
I2C互換モニタ機能を内蔵した大電流ホットスワップ・コントローラ
Linduino DC2026C
I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ
Linduino DC2026C
I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ
Linduino DC2026C
300MHz~6GHzの範囲で利得をプログラム可能なデュアル・ダウンコンバーティング・ミキサ
Linduino DC2026C
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きオクタル18ビット、 200ksps/チャネル、±10.24V 差動入力A/Dコンバータ
DC890B
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きオクタル18ビット、 200ksps/チャネル、±10.24V 差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きオクタル16ビット、200ksps/チャネル、 ±10.24V差動入力A/Dコンバータ
DC890B
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きオクタル16ビット、200ksps/チャネル、 ±10.24V差動入力A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
シャットダウン付き、6チャネル、14ビット、1.5Msps同時サンプリングADC
DC890B
入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相範囲の広いオクタル16ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相範囲の広いオクタル16ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
入力同相電圧範囲の広いオクタル、18ビット、200ksps差動SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相電圧範囲の広いオクタル、18ビット、200ksps差動SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
入力同相電圧範囲の広いオクタル、16ビット、200ksps差動SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相電圧範囲の広いオクタル、16ビット、200ksps差動SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
クワッド、18ビット、400ksps/チャネル入力同相範囲の広い差動SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
クワッド、18ビット、400ksps/チャネル入力同相範囲の広い差動SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
クワッド、16ビット、400ksps/チャネル入力同相範囲の広い差動SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
クワッド、16ビット、400ksps/チャネル入力同相範囲の広い差動SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相電圧範囲の広い デュアル18ビット、666ksps/チャネルの差動SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相電圧範囲の広い デュアル18ビット、666ksps/チャネルの差動SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
入力同相電圧範囲の広いデュアル16ビット、666ksps/チャネルの差動SoftSpan A/Dコンバータ
Linduino DC2026C
入力同相電圧範囲の広いデュアル16ビット、666ksps/チャネルの差動SoftSpan A/Dコンバータ
DC890B
クワッド、16ビット、5Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
クワッド、14ビット+ 符号、5Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
クワッド、12ビット+ 符号、5Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
クワッド、16ビット、2Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
TC2324-14 -クワッド、14ビット+ 符号、2Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
クワッド、12ビット+ 符号、2Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広いデュアル16ビット、5Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広いデュアル14ビット+符号、5Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広いデュアル12ビット+符号、5Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広いデュアル16ビット、2Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広いデュアル14ビット+符号、2Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
入力同相範囲の広いデュアル12ビット+符号、2Msps差動入力A/Dコンバータ
DC890B
オクタル、16ビット、1.5Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
オクタル、14ビット+符号、1.5Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
オクタル、12ビット+ 符号、1.5Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
DC890B
シャットダウン付き、6チャネル、14ビット、600ksps、同時サンプリングADC
DC890B
シャットダウン付き、シリアル12ビット/14ビット、3Msps、同時サンプリングADC
DC890B
シャットダウン付き、シリアル12ビット/14ビット、3Msps、同時サンプリングADC
DC890B
2GHz、低ノイズ、差動16ビットADCバッファ
DC890B
800MHz、31dBレンジ、アナログ制御VGA
DC890B
帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ
DC890B
3GHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール入力差動アンプ/ドライバ
DC718C
600MHz、低ノイズ、高AC精度、完全差動入出力アンプ/ドライバ
DC718C
200MHz、低ノイズ、低消費電力、完全差動入出力アンプ/ドライバ
DC718C
高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ
DC718C
高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ
Linduino DC2026C
低ノイズ、低歪みの完全差動入出力アンプ/ドライバ
DC718C
900MHz、低歪み、低ノイズ差動アンプ/ADCドライバ(AV=4V/V)
DC718C
800MHz、低歪み、低ノイズ差動アンプ/ADCドライバ(AV=2V/V)
DC718C
整合した、高周波数デュアル・バンドパス/ローパス・フィルタ
Linduino DC2026C
デュアル14ビット、80Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル14ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル14ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
デュアル14ビット、65/40/25Msps 低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル14ビット、65/40/25Msps 低消費電力3V ADC
DC718C
デュアル14ビット、65/40/25Msps 低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル14ビット、65/40/25Msps 低消費電力3V ADC
DC718C
デュアル14ビット、10Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
デュアル14ビット、10Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル12ビット、80Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
デュアル12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
デュアル12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
デュアル12ビット、10Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
デュアル12ビット、10Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル10ビット、80Msps、低ノイズ3V ADC
DC890B
デュアル10ビット、65/40/25Msps、低ノイズ3V ADC
DC890B
デュアル10ビット、65/40/25Msps、低ノイズ3V ADC
DC718C
デュアル10ビット、65/40/25Msps、低ノイズ3V ADC
DC718C
デュアル10ビット、65/40/25Msps、低ノイズ3V ADC
DC890B
デュアル10ビット、65/40/25Msps、低ノイズ3V ADC
DC718C
デュアル10ビット、65/40/25Msps、低ノイズ3V ADC
DC890B
デュアル14ビット、125Msps低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル14ビット、105Msps、低消費電力3V ADC
DC890B
デュアル12ビット、125Msps、低消費電流3V ADC
DC890B
デュアル12ビット、低消費電力3V ADC
DC890B
Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC
DC890B
デュアル10ビット、105Msps、低ノイズ3V ADC
DC890B
16ビット、105Mspsシリアル出力ADC
DC890B
16ビット、80Msps/65Mspsシリアル出力ADC
DC890B
16-Bit, 80Msps/65Msps Serial Output ADC
DC890B
16ビット、20Msps低ノイズ・デュアルA/Dコンバータ
DC890B
16ビット、20Msps低ノイズA/Dコンバータ
DC890B
14ビット、150Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
12ビット、150Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
14ビット、125Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
12ビット、125Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
14ビット、105Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
12ビット、105Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
14ビット、80Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
12ビット、80Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
14ビット、65Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
12ビット、65Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
14ビット、40Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
12ビット、40Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
14ビット、25Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
12ビット、25Msps超低消費電力1.8V ADC
DC890B
14ビット、125/105Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
14ビット、125/105Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
12ビット、125/105Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
12ビット、125/105Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
10ビット、125/105Msps、低ノイズ3V ADC
DC718C
10ビット、125/105Msps、低ノイズ3V ADC
DC718C
14ビット、80Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
14ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
14ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
LQFPパッケージの14ビット、25Msps、125℃ ADC
DC718C
14ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
14ビット、10Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
12ビット、250Msps ADC
DC890B
10ビット、250Msps ADC
DC890B
12ビット、210Msps ADC
DC890B
10ビット、 210Msps ADC
DC890B
12ビット、170Msps ADC
DC890B
10ビット、170Msps ADC
DC890B
10ビット、80Msps、低ノイズ3V ADC
DC718C
10ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
10ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
10-Bit, 65/40/25Msps Low Power 3V ADCs
DC718C
10ビット、135Msps ADC
DC718C
10ビット、105Msps/80Msps ADC
DC718C
10ビット、105Msps/80Msps ADC
DC718C
10ビット、170Msps/135Msps ADC
DC890B
10ビット、170Msps/135Msps ADC
DC890B
12ビット、80Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
TQFPパッケージの12ビット、25Msps、125℃ ADC
DC718C
12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
12ビット、10Msps、低消費電力3V ADC
DC718C
12ビット、135Msps ADC
DC718C
12ビット、105Msps/80Msps ADC
DC718C
11-Bit, 105Msps ADC
DC718C
12ビット、105Msps/80Msps ADC
DC718C
12ビット、170Msps/135Msps ADC
DC890B
12ビット、185Msps ADC
DC890B
12ビット、170Msps/135Msps ADC
DC890B
16ビット、105Msps 低ノイズADC
DC718C
16ビット、105Msps 低ノイズADC
DC890B
16ビット、80Msps/65Msps 低ノイズADC
DC890B
16ビット、80Msps/65Msps 低ノイズADC
DC718C
16ビット、80Msps/65Msps 低ノイズADC
DC890B
16ビット、80Msps/65Msps 低ノイズADC
DC718C
16ビット、160Msps ADC
DC890B
14-Bit, 130Msps ADC
DC890B
14-Bit, 130Msps ADC
DC718C
16ビット、130Msps ADC
DC890B
16ビット、130Msps ADC
DC718C
14-Bit, 105Msps ADC
DC718C
16ビット 105Msps ADC
DC718C
14-Bit, 80Msps ADC
DC718C
16ビット、80Msps ADC
DC718C
14ビット、65Msps ADC
DC718C
16ビット、65Msps/40Msps ADC
DC718C
16ビット、65Msps/40Msps ADC
DC718C
16ビット、25Msps ADC
DC718C
16ビット、10Msps ADC
DC718C
16ビット、20Msps ADC
DC718C
16ビット、20Msps低消費電力デュアルADC
DC890B
16ビット、125Msps低消費電力デュアルADC
DC890B
16ビット、105Msps低消費電力デュアルADC
DC890B
16ビット、80Msps低消費電力デュアルADC
DC890B
16ビット、65Msps/40Msps/25Msps低消費電力デュアルADC
DC890B
16ビット、65Msps/40Msps/25Msps低消費電力デュアルADC
DC890B
16ビット、65Msps/40Msps/25Msps低消費電力デュアルADC
DC890B
16ビット、125Msps 低消費電力ADC
DC890B
16ビット、105Msps 低消費電力ADC
DC890B
16ビット、80Msps 低消費電力ADC
DC890B
16ビット、65Msps 低消費電力ADC
DC890B
16ビット、40Msps 低消費電力ADC
DC890B
16ビット、25Msps 低消費電力ADC
DC890B
16ビット、20Msps低消費電力ADC
DC890B
14ビット、125Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
12ビット、125Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
14ビット、105Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
12ビット、105Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
14ビット、80Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
12ビット、80Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
14ビット、65Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
12ビット、65Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
14ビット、40Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
12ビット、40Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
14ビット、25Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
12ビット、25Msps 低消費電力デュアルADC
DC890B
14ビット、80Msps、広帯域幅ADC
DC718C
12ビット、80Msps、広帯域幅ADC
DC718C
14ビット、80Msps低ノイズ ADC
DC718C
12ビット、80Msps 低ノイズADC
DC718C
低消費電力、14ビット、25Msps ADC
DC718C
低ノイズ、12ビット、25Msps ADC
DC718C
14ビット、50Msps ADC
DC718C
12ビット、50Msps ADC
DC718C
14ビット、65Msps低ノイズADC
DC718C
12ビット、65Msps低ノイズADC
DC718C
12ビット、10Msps、サンプリングADC
DC718C
isoSPI絶縁型通信インタフェース
Linduino DC2026C
構成可能な4A出力アレイを備えたクワッドDC/DC μModuleレギュレータ
Linduino DC2026C
パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Linduino DC2026C
デュアル、シリアル18ビットSoftSpan電流出力D/Aコンバータ
Linduino DC2026C
デュアル16ビットSoftSpan電流出力DAC
Linduino DC2026C
出力範囲をプログラム可能な12/14/16ビットSoftSpan DAC
Linduino DC2026C
高電圧I2C電流モニタおよび電圧モニタ
Linduino DC2026C
I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
Linduino DC2026C
広範囲のI2C電力、電荷、およびエネルギー・モニタ
Linduino DC2026C
範囲の広いI2C電力モニタ
Linduino DC2026C
広範囲のデュアル電源モニタ
Linduino DC2026C
検出抵抗が内蔵された30A電力/エネルギー・モニタ
Linduino DC2026C
真のゼロ出力を備えた超低ノイズのシングルエンドSAR ADCドライバ
Linduino DC2026C
真のゼロ出力を備えた超低ノイズのシングルエンドSAR ADCドライバ
DC718C
165MHz、レール・トゥ・レール入出力、0.95nV/√Hz低ノイズ・オペアンプ・ファミリ
DC718C
90MHz、22V/μs、16ビット精度オペアンプ
DC890B
12/14/16ビット、50Msps DAC
Linduino DC2026C
デュアル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ
Linduino DC2026C
デュアル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ
DC890B
シングル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ
DC718C
シングル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ
Linduino DC2026C
I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
Linduino DC2026C
A/DコンバータとI2Cモニタ機能を内蔵した負電圧Hot Swapコントローラ
Linduino DC2026C
I2C互換モニタ付き正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
Linduino DC2026C
650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifier
DC718C

FAQ

LinearLabTools とは?

X+

LinearLabTools は、ユーザー固有のソフトウェア環境からデータ・コンバータ・デモ・ボードへ直接アクセスできるようにするソフトウェア・スイートです。Windows DLL では、インターフェースの 1 つからの低レベルのボードへのアクセスができます。Matlab または Python で記述された基本動作デモ用のサンプル・コードも利用できます。

Matlab を使用する理由は?

X+

製品の評価に使用される最も一般的な言語の 1 つだからです。

Why Python?

X+

Because it’s free and open source. We have occasionally seen Python used in a similar way as Matlab.

このコードのどれかを最終製品に使用できますか?

X+

LinearLabTools は基本的に製品評価の目的で使用するものですが、レジスタ定義のように製品開発に利用できるコードもあります。