MEMS 慣性センサー評価用ツール

さまざまな iMEMS 評価用プラットフォーム・ボードによって、アナログ・デバイセズの加速度センサー、ジャイロ・センサー、慣性計測ユニットを PC に接続して製品評価ができます。ソフトウェア・プログラムと GUI アプリケーションを使用し、さまざまな iMEMS 製品を迅速に評価して、設計プロセスを簡素化できます。

コントローラ・ボード

ADISUSB:
  • PC-USB Inertial MEMS Evaluation System (Legacy System)
  • Windows XP/Vista/7, 32-bit only
  • Product-specific application software
  • Compatible with most ADIS160xx, ADIS1640x devices
  • Asynchronous data capture, reduced sample rates
  • Register access for device configuration and validation
ISEB:
  • PC-USB Inertial MEMS Evaluation System
  • Windows XP, Vista and 7 with 32-bit and 64-bit driver support
  • Accelerometer and gyroscope software packages
  • Compatible with ADXL3xx, ADXRS45x and ADXRS290
  • Real-time output of acceleration, angular rate, temperature and other performance metrics such as noise and current consumption
  • Register access for device configuration and validation

使用可能な製品評価ボード

慣性 MEMS コントローラ・ボードには PC/Windows 対応のアプリケーション・ソフトウェアが付属しており、一般に製品固有の複数のドーター・ボードに対応します。以下に示すドーター・ボードと使用可能なコントローラ・ボードの一覧を参照してください。

Product

Recommended Controller
MEMS加速度センサー (3)
X+
4 DoF(自由度)センサー、高精度
EVAL-ADIS評価システム
Dual-Axis ±5g Accelerometer with SPI Interface
ADISUSB
Dual-Axis ±1.7 g Accelerometer with SPI Interface
ADISUSB
High Precision Tri-Axis Inertial Sensor Gyroscope, Magnetometer, Accelerometer
EVAL-ADIS評価システム
Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
EVAL-ADIS評価システム
Four Degrees of Freedom Inertial Sensor
EVAL-ADIS評価システム
Programmable Digital Vibration Sensor
ADISUSB
Programmable High- g Digital Impact Sensor and Recorder
ADISUSB
デジタル・ジャイロスコープ・センサー、±14,000°/秒
EVAL-ADIS評価システム
±80°/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface
ADISUSB
ヨーレート・ジャイロ・スコープ、広帯域幅、SPIインターフェース内蔵
EVAL-ADIS評価システム
10 DoF(自由度)慣性センサ
EVAL-ADIS評価システム
低消費電力、プログラマブル衝撃センサー/レコーダ
ADISUSB