システム・デモンストレーション・プラットフォーム (SDP)
システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)は、アナログ・デバイセズ製コンポーネントやリファレンス回路の評価を簡単かつ低コストで行うことができるコントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドーター・ボードのセットです。プラットフォームは再利用可能で、1 枚のコントローラ・ボードをさまざまなドーター・ボード評価システムに利用することができます。プラットフォームの各種要素も、インターポーザとサードパーティのボードを使用することによって、ドーター評価ボードに接続した組込みシステムの作成、デモ、プロトタイピングに利用できます。
SDP コントローラの再利用
SDP コントローラを必要とする、使用可能な製品評価用ボードとCircuits from the Lab リファレンス回路ボードの一覧を参照してください。すべての SDP-S 互換ドーター・ボードには SDP-B も使用できます。
コントローラ・ボード
インターポーザ・ボード
Daughter Boards
使用可能な製品評価ボード
Product (33)
Recommended Controller
※英文データシート(Rev.B)、和文データシート(Rev.A)に対する正誤表があります
使用可能な Circuits from the Lab ™ 評価用ボード
Circuit from the Lab
Recommended Controller
エナジーハーベスト回路とアラート機能を備えた、超低消費電力の 汎用マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。最大 4kHz のサブナイキスト入力信号用に最適化された 16 ビット、300kSPS、低消費電力データ収集システム
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
4-20mA 低消費電力、14ビット分解能、プロセスコントロール向け電流ループトランスミッタ
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
最大 1kHz のサブナイキスト入力信号用に最適化された 16 ビット、100kSPS、低消費電力データ収集システム※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
エナジーハーベスト回路とアラート機能を備えた、超低消費電力の 汎用マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁の
データ・アクイジション・システム
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
最大 1kHz のサブナイキスト入力信号用に最適化された 16 ビット、100kSPS、低消費電力データ収集システム※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
最大 4kHz のサブナイキスト入力信号用に最適化された 16 ビット、300kSPS、低消費電力データ収集システム
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。