データ・パターン・ジェネレータ(DPG)高速DAC評価用プラットフォーム

データ・パターン・ジェネレータは、アナログ・デバイセズの高速D/Aコンバータ(DAC)にベクトルを送り込むためのベンチトップ装置です。

アナログ・デバイセズのパターン・ジェネレータおよび高速DAC評価用ボードは、広範なエンド・アプリケーションのラボ環境でアナログ・デバイセズの高速DACを評価するための、効率的で綿密な手段を支援するためにのみ設計・販売されています。上記を除く、パターン・ジェネレータや高速DAC評価用ボードのアプリケーションや使用方法はサポート外です。

コントローラ・ボード

  • CMOS and LVDS electrical standards, at data rates up to 1.2GSPS x 32-bits = 38.4Gbps (LVDS)
  • Two channels of 16-bits each (in both CMOS and LVDS modes)
  • 512MB on-board RAM, for up to 134 million samples per channel
  • Support for interleaved data streams
  • High-speed vector download
  • CMOS および LVDS 電気規格、最大 1.2 GSPS x 32 ビット = 38.4 Gbps(LVDS)のデータ・レート
  • (CMOS モードおよび LVDS モードの両方で)各 16 ビットの 2 つのチャンネル
  • 512 MB オンボード RAM(チャンネルあたり最大 1 億 3400 万サンプル)
  • インタリーブ・データ・ストリームのサポート
  • 高速ベクトル・ダウンロード

インターポーザ・ボード

DAC Interposer
  • Connects ADI evaluation pinout to FMC interfaces
  • Low Pin Count (LPC) connector to connect with LPC or HPC ports
  • Compatible with DPG2 daughter boards

COMPATIBLE PRODUCT EVALUATION BOARDS

The DPG controller boards were designed to be used in conjunction with various ADI component evaluation boards as part of a customer evaluation environment. The following evaluation boards are compatible with DPG controller boards.

Product

Recommended Controller
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE) (4)
X+
統合ミックスド・シグナル・フロントエンド(MXFE)
DPG2
統合ミックスド・シグナル・フロントエンド(MXFE)
DPG3
10/12ビット、低消費電力、広帯域MxFE
DPG2
10/12ビット、低消費電力、広帯域MxFE
DPG2
D/Aコンバータ、RF用、14ビット、2400MSPS、4チャンネル信号処理内蔵
DPG2
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル16ビットDAC
DPG2
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル16ビットDAC
DPG3
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル14ビットDAC
DPG3
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル14ビットDAC
DPG2
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル12ビットDAC
DPG3
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル12ビットDAC
DPG2
D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
DPG2
D/Aコンバータ、14ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
DPG2
D/Aコンバータ、12ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
DPG2
D/Aコンバータ、16ビット、1.0GSPS、デュアル
DPG3
D/Aコンバータ、16ビット、1.0GSPS、デュアル
DPG2
D/Aコンバータ、14ビット、1.0GSPS、デュアル
DPG2
D/Aコンバータ、14ビット、1.0GSPS、デュアル
DPG3
D/Aコンバータ、12ビット、1.0GSPS、デュアル
DPG2
D/Aコンバータ、12ビット、1.0GSPS、デュアル
DPG3
D/Aコンバータ、160MSPS、14ビット、×2インターポレーション・フィルタ付、TxDAC+®
DPG3
14ビットD/Aコンバータ、125MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG2
12ビットD/Aコンバータ、125MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG2
14ビットD/Aコンバータ、100MSPS、TxDAC®
DPG3
10ビットD/Aコンバータ、125MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG3
12ビットD/Aコンバータ、100MSPS以上、TxDAC®
DPG3
10ビットD/Aコンバータ、40MSPS、デュアル、全機能内蔵型、送信用
DPG3
10ビットTxDAC®D/Aコンバータ、最大100MSPS
DPG3
14ビット、D/Aコンバータ、300MSPS、高速TxDAC+®
DPG3
14ビット、D/Aコンバータ、最小100MSPS、TxDAC®
DPG3
12ビットD/Aコンバータ、300MSPS、高速、TxDAC+®
DPG3
12ビット、D/Aコンバータ、最小100MSPS、TxDAC®
DPG3
10ビットD/Aコンバータ、300MSPS、TxDAC+®
DPG3
10ビット、D/Aコンバータ、最小100MSPS、TxDAC®
DPG3
D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS
DPG3
D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS
DPG2
D/Aコンバータ、デュアル、14ビット、250MSPS
DPG2
D/Aコンバータ、デュアル、14ビット、250MSPS
DPG3
D/Aコンバータ、デュアル、12ビット、250MSPS
DPG2
D/Aコンバータ、デュアル、12ビット、250MSPS
DPG3
D/Aコンバータ、デュアル、10ビット、250MSPS
DPG3
D/Aコンバータ、デュアル、10ビット、250MSPS
DPG2
D/Aコンバータ、デュアル、8ビット、250MSPS
DPG2
D/Aコンバータ、デュアル、8ビット、250MSPS
DPG3
D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF向け
DPG3
D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF向け
DPG2
D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF用
DPG3
D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF用
DPG2
D/Aコンバータ、11ビット、2.5GSPS、RF用
DPG3
D/Aコンバータ、11ビット、2.5GSPS、RF用
DPG2
14ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
DPG2
14ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
DPG3
12ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
DPG3
12ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
DPG2
10ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
DPG2
10ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
DPG3
DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
DPG2
DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
DPG3
DAコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
DPG2
DAコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
DPG3
DAコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力
DPG3
DAコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力
DPG2
DAコンバータ、8ビット、デュアル、低消費電力
DPG2
DAコンバータ、8ビット、デュアル、低消費電力
DPG3
8ビット、D/Aコンバータ、125MSPS、デュアルTxDAC+®
DPG2
8ビット、D/Aコンバータ、最小100MSPS、TxDAC®
DPG3
14ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
DPG3
14ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
DPG2
12ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
DPG2
12ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
DPG3
10ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
DPG2
10ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
DPG3
8ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
DPG3
8ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
DPG2
16 ビット、12 GSPS、RF 用 D/A コンバータとダイレクト・デジタル・シンセサイザ
DPG3
16 ビット、12 GSPS、RF 用 D/A コンバータとデジタル・アップ・コンバータ
DPG3
D/A コンバータ、16 ビット、12 GSPS、RF用
DPG3
D/A コンバータ、11 ビット、12 GSPS、RF 用
DPG3
16ビット・クワッド1GSPS DAC TXDAC+® D/Aコンバータ
DPG2
16ビット・クワッド1GSPS DAC TXDAC+® D/Aコンバータ
DPG3
D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG2
D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG3
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、デュアル、TxDAC+
DPG3
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、TxDAC+
DPG3
D/Aコンバータ、14ビット、5.6GSPS、RF用
DPG3
D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG3
D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG2
D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG3
D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+®
DPG2
D/Aコンバータ、14ビット、1230MSPS、デュアル、TXDAC+
DPG2
D/Aコンバータ、14ビット、1230MSPS、デュアル、TXDAC+
DPG3
D/Aコンバータ、11ビット、5.6GSPS、RF用
DPG3
D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
DPG3
D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
DPG2
D/Aコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
DPG3
D/Aコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
DPG2
D/Aコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力
DPG3
D/Aコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力
DPG2
Dual Low Power, 8-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual Low Power, 8-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG2
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、デュアル、TxDAC+
DPG3