評価/開発用プラットフォーム
評価用ボードは数多くあり、さまざまなレベルのレジスタ設定、データ保存、データ処理、そしてグラフィカル・インターフェースが必要です。ご使用の評価用ボードに適したプラットフォーム・ボードを探して、ご利用ください。
分析 | 制御 | 評価用 (ACE) ソフトウェア
アナログ・デバイセズの「分析、制御、評価」用(ACE)ソフトウェアは、アナログ・デバイセズの製品ポートフォリオに含まれるさまざまな評価用システムの評価と制御を行うことができるデスクトップ・ソフトウェア・アプリケーションです。このアプリケーションは、共通のフレームワークとコンポーネント別のプラグインで構成されています。 ACE では、コンポーネントの機能の動作を学ぶとともに、理解しやすい抽象化レベルでシステムにアクセスすることができます。   View More
高速コンバータのデータ・ソース/キャプチャ・ボード
選択した製品の機能や性能が直ちに示される評価用ボードを使用することで、設計時間を短縮できます。各評価用ボードは、データ・ソース/キャプチャ・キャリア・ボードと組み合わせて、ADCからのサンプルを容易にキャプチャでき、また同様に、DACへのサンプルを生成することができます。使用できるデータ・キャプチャ・キットには、FPGAベースとFIFOベースの2種類があります。   View More
システム・デモンストレーション・プラットフォーム (SDP)
システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)は、アナログ・デバイセズ製コンポーネントやリファレンス回路の評価を簡単かつ低コストで行うことができるコントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドーター・ボードのセットです。プラットフォームは再利用可能で、1 枚のコントローラ・ボードをさまざまなドーター・ボード評価システムに利用することができます。プラットフォームの各種要素も、インターポーザとサードパーティのボードを使用することによって、ドーター評価ボードに接続した組込みシステムの作成、デモ、プロトタイピングに利用できます。   View More
Linduino
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。   View More
オープン・ハードウェア開発プラットフォーム
アナログ・デバイセズのADICUP開発プラットフォーム・ファミリは、オープン・デザイン環境に工業用グレードの処理およびセンシング機能をもたらします。 シグナル・チェーンおよびセンサー・シールドと組み合わせたArduino、Pmod、Groveなどのインターフェースとフォーム・ファクタの点で互換性があるため、アプリケーション固有のエンドtoエンド開発に柔軟性がもたらされます。   View More
状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム
アナログ・デバイセズの状態基準保全開発プラットフォームにより、センサーとシグナル・チェーンの技術を、これらの技術を統合してセンサー・データの収集を高速化するために必要な組み込みソフトウェアと組み合わせることができます。   View More
MEMS 慣性センサー評価用ツール
iMEMS 評価用プラットフォーム・ボードによって、アナログ・デバイセズの加速度センサー、ジャイロ・センサー、慣性計測ユニットを PC に接続して製品評価ができます。   View More
Signal Chain Power(SCP)ハードウェア評価用プラットフォーム
Signal Chain Power(SCP)ハードウェア・プラットフォームを使用すれば、シグナル・チェーン設計者は、計測器、試験および計測、工業用オートメーションなどの高精度シグナル・チェーン向けにフル機能パワー・ソリューションの開発、プロトタイピング、評価を迅速に行うことができます。   View More
データ・パターン・ジェネレータ(DPG)高速DAC評価用プラットフォーム
データ・パターン・ジェネレータは、アナログ・デバイセズの高速D/Aコンバータ(DAC)にベクトルを送り込むためのベンチトップ装置です。   View More
LinearLab Tools
LinearLabTools は、リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLAB® と Python のプログラムを集めた製品です。   View More
コンバータ評価/開発用ボード(CED)
コンバータ評価用ボード(CED)は、アナログ・デバイセズの高精度コンバータ製品の評価およびデモ用に設計されています。   View More