-
UG-041: ADuC8xx Evaluation Kit Getting Started User Guide8/20/2009PDF679 kB
製品概要
製品概要
The USB-EA emulator allows downloading of code to the ADuC83x and ADuC84x family of parts via the EA pin. It enables debugging of parts and can be used with the applicable ADI downloader tools. The USB-EA emulator is connected between the EA pin of the ADuC8xx part and a USB port of a PC with these tools installed. This provides an alternative to debugging via the UART.
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。