製品概要

製品概要

デモ回路SCP-LT8362-I-EVALZは、CUK構成のLT8362を採用しています。スイッチング周波数2MHzで動作し、出力電流最大1A(入力電圧による)で、4.5V~42V電源を–15Vに変換するよう設計されています。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT8362の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8362のデータシートを参照してください。

ソフトウェア

設計ツール

Signal Chain Power (SCP) Configurator Tool
The Signal Chain Power (SCP) Configurator application is a companion software tool for the Signal Chain Power series of hardware evaluation boards.

ハードウェア (7)

Extender Boards

Adapter

Breakout Boards

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。