-
MAXQ1061-KIT Gerber File10/10/2022ZIP396K
製品概要
機能と利点
- Raspberry Pi 3 Model B/B+およびRaspberry Pi 2 Model Bに対応
- 3.3V Arduino Unoマザーボード対応
- TotalPhase Aardvark™ I2C/SPIホストアダプタプローブ用ホストコネクタ
- 選択可能な通信プロトコル(SPI/I2C)
- 選択可能なモード(AES-SPI/REMOTE/TLS)
- タンパーLEDを備えたタンパージャンパ
- MAXQ1061またはMAXQ1062 IC用ソケット
- レギュレータ実装
製品概要
MAXQ1061/MAXQ1062の評価キット(EVキット)は、MAXQ1061/MAXQ1062暗号コントローラの機能を評価するためのプラットフォームを提供します。これらのデバイスが提供するエンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
アプリケーション
- 証明書の配布と管理
- 重要インフラ用サイバーセキュリティ
- 電子署名生成
- セキュアアクセスコントロール
- スマートメーター
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。