製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲:14V~60V
- フィードバック電圧精度:±1.75%
- 出力:5V、100mA
- 内部補償
- 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
- PFMまたは強制PWM動作モード
- シャットダウン電流:わずか1.2µA (typ)
- 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
- オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- ヒカップ過電流保護(OCP)
- 過熱保護(OTP)
- 工業用/自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
- 落下、衝撃、および振動の規格に合格 - JESD22-B103、B104、B111
製品概要
MAXM17552の評価キット(EVキット)は、超小型、高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17552の実証回路です。このEVキットは14V~60Vの広い入力電圧で動作し、5Vの出力電圧で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットは450kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用可能で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。
このEVキットには、小型10ピンuSLIC™パッケージ(2.6mm × 3mm × 1.5mm)のMAXM17552モジュールが実装されており、-40℃~+125℃の工業用/自動車用全温度範囲での動作が保証されています。ICの完全な仕様、特長、および利点については、MAXM17552のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 4mA~20mA電流ループ給電センサー
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサー
- モーターエンコーダ
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17552EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP5M
ツール
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。