製品概要
機能と利点
- Wide 7.5V to 42V Input Range
- Highly Integrated Solution with Built-In Shielded Inductor
- Programmed 5V Output, Up To 5A Output Current
- All Ceramic Capacitors and Ultra-Compact Solution
- Selectable PWM, DCM, and PFM Modes
- Programmable 4ms Soft-Start Time and Prebias Startup
- Open-Drain Active-Low RESET Output Pulled Up To 5V VCC
- Programmable EN/UVLO Threshold
- Provision for External Frequency Synchronization
- Hiccup Overcurrent Protection (OCP)
- Overtemperature Protection (OTP)
- -40°C to +125°C Industrial Temperature Range
- Complies with CISPR22(EN55022) Class B Conducted and Radiated Emissions
製品概要
アプリケーション
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御
- 試験および測定機器